UNITRONIC® Câbles de transmission de données

Les câbles de transmission de données UNITRONIC® offrent une qualité exceptionnelle et les composants de bus de terrain proposent une solution d'avenir pour toutes les applications d'ingénierie industrielle. De la transmission de simples signaux de commande au câblage de capteurs/actionneurs jusqu'au signaux de bus de terrain dans des structures de réseau complexes : LAPP dispose d'une solution de câblage et de connexion fiable pour presque toutes les applications.
Caractéristiques :
- Robustes, durables et fiables
- Transfert de données rapide et sans erreur dans les environnements industriels.
- Compatibilité avec tous les systèmes de bus de terrain courants
- Système de connexion complet et continu pour le niveau capteur/actionneur.
- Variété de solutions de connexion robustes, pour l'armoire de commande et l'installation sur le terrain.
- Polyvalent, même en cas de contraintes chimiques et mécaniques, d'humidité et de températures différentes
- Câbles pour installation fixe ou pour utilisation dans des chaînes porte-câbles, également sans halogène et avec des homologations internationales
Applications :
- Ordinateurs et équipements de communication
- Ingénierie mécanique et industrielle
- Capteurs et actionneurs
- Processus de fabrication et robots industriels automatisés
- Systèmes bus
- Applications LAN et Ethernet rapides.