e-Shop

Concevoir des produits et des solutions de manière durable

Produkte Loesungen nachhaltig LAPP

Un produit fabriqué de manière durable nécessite des processus et des structures appropriés tout au long de la chaîne de valeur. Nous y travaillons afin de minimiser la pression sur la planète causée par nos produits pendant la production et sur le site du client. Nous voulons utiliser les ressources de manière responsable plutôt que de simplement les consommer. C'est pourquoi nous développons des concepts de produits durables pour une utilisation plus efficace des ressources naturelles, l'efficacité matérielle du produit et le traitement écologique des produits chimiques et des déchets. Ces concepts sont mis en œuvre et intégrés à long terme dans notre portefeuille d'innovations.

Dans cette optique, nous avons développé les premiers presse-étoupes sans plomb au monde. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus que la seule façon de réussir à l'avenir est de penser à demain dès aujourd'hui. Cela s'applique également à l'utilisation de solutions de connexion appropriées pour vos applications et projets. Nous développons des produits durables avant que les lois ou les réglementations ne nous y obligent - comme une partie intégrante de notre responsabilité d'entreprise.

Notre engagement sur nos produits

  • Une conception de câbles et de connecteurs respectueuse de la consommation et de la production.
  • Des produits conçus pour la fiabilité et la durabilité avec des normes de qualité élevées : nous promettons moins de temps d'arrêt, moins de dépenses de maintenance et un coût total de possession (TCO) minimisé pendant toute la durée de vie. Cela signifie également une réduction de l'utilisation des ressources
  • L'utilisation globale de matériaux respectueux de l'environnement tout en évitant les substances très préoccupantes. À cet égard, nous recherchons de manière proactive des solutions innovantes qui remplacent, dans la mesure du possible, les composants matériels potentiellement dangereux.
  • Le suivi mondial des réglementations relatives aux matériaux : nous sommes assistés par un vaste réseau d'entreprises pour le suivi, l'analyse et la mise en œuvre des réglementations mondiales relatives aux matériaux utilisés.
  • Gestion durable des fournisseurs, qui s'avère être un outil efficace notamment en ce qui concerne les matières premières.
  • La prévention des déchets de production inutiles, le recyclage des déchets et l'élimination sûre des déchets dangereux

Exemple de produit : SKINTOP® MS

Le premier portefeuille au monde de presse-étoupes en laiton sans plomb provient de LAPP. Depuis 2020, les modèles les plus courants de nos presse-étoupes SKINTOP® et SKINDICHT® ont fait leurs preuves et sont disponibles en version sans plomb, ce qui en fait une alternative de produit durable et tournée vers l'avenir dans la gamme standard. Les produits sans plomb sont identifiés par l'abréviation LF à la fin du numéro d'article associé.

Cela signifie que nous sommes déjà en conformité avec les futures directives REACH et RoHS - avant que l'exemption pour une teneur en plomb de 4 % maximum n'expire. Plus d'informations ?