SKINTOP® Presse-étoupes pratiques

Les presse-étoupes assurent une connexion sécurisée en un rien de temps. Les entrées de câbles universelles sont faciles à installer. Le câble est solidement fixé, rapidement, centré et hermétiquement scellé.
Caractéristiques :
- Universel, rapide et facile à assembler
- Grande plage de serrage
- Décharge de traction optimale
- Haut degré de protection jusqu'à IP69
- Sécurité et fiabilité de fonctionnement élevées, même dans des conditions difficiles
- Adaptation parfaite à chaque besoin grâce à une gamme de conceptions et d'accessoires
- Versions en plastique et en métal
- Egalement avec protection contre la flexion pour une utilisation mobile
- Egalement sans halogène
Applications :
- Partout où les câbles doivent être fixés solidement et rapidement