Réglementation Européenne sur les Produits de Construction (CPR) (copy 1)
C'est ici que vous pouvez accéder aux téléchargements de LAPP concernant le règlement européen sur les produits de construction.
(UE) n ° 305/2011 dans le champ d'application de l'EN 50575: 2014 + A1: 2016:
(Câbles de puissance, de commande et de communication - câbles pour applications générales dans les travaux de construction soumis à des exigences de tenu au feu).
Le téléchargement inclut la déclaration de performance (DoP) - (actuellement) en allemand et en anglais.
- Via le nom du produit dans le tableau c-dessous
- Via la liste des articles (Articles CPR) avec l'attribution du numéro de document DoP et le code d'identification du type de produit
Le téléchargement (paquet RPC) contient un fichier texte readme pour l'orientation.
L'obligation légale d'assurer la cohérence / continuité du marquage CE sur un produit n'est pas un concept nouveau pour la chaîne d'approvisionnement et de distribution, mais elle est particulièrement importante en ce qui concerne la RPC.
Les fabricants et les distributeurs doivent conclure des accords à ce sujet. LAPP propose une solution pour cela (contrat fournisseurs) et des modèles d'étiquettes.
Les réponses dans la FAQ LAPP vont plus en détail sur ce sujet
Obligations des distributeurs - (UE) n° 305/2011, article 14, paragraphes 1 et suivants
"Les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement lorsqu'ils mettent un produit de construction à disposition sur le marché. LAPP correspond à celui des produits suivants :
Articles | |
---|---|
1 | (N)HXMH |
2 | J-2Y(ST)Y...ST III BD |
3 | JE-LiYCY...BD |
4 | JE-LiYCY...BD EB |
5 | JE-Y(ST)Y...BD |
6 | JE-Y(ST)Y...BD EB |
7 | J-Y(ST)Y |
8 | J-Y(ST)Y Brandmeldekabel |
9 | N2XCH |
10 | N2XH |
11 | NAYY |
12 | NYCWY |
13 | NYCY |
14 | NYM |
15 | NYY |
16 | RD-Y(ST)Y |
17 | J-H(ST)H |
18 | 05Z1-K |
19 | 07Z1-K |
20 | H05RR-F |
21 | H07RN-F |
22 | NSGAFÖU 1,8/3kV |
22 | NSHXAFÖ 1,8/3 kV |
Autres produits RCP de LAPP - en cours de planification