Résistant aux huiles

Lorsque nous pensons aux lignes de production industrielle ou aux chaînes porte-câbles, nous ne pouvons plus imaginer une machine en mouvement mécanique sans points de lubrification et sans mouillage automatique de l'huile. De nos jours, presque toutes les applications sont contrôlées et câblées électroniquement. Dans les fraiseuses à commande numérique, par exemple, des litres d'huiles de coupe et de refroidissement s'écoulent, entrant inévitablement en contact avec les câbles et les lignes et flottant même parfois longtemps dans ceux-ci. Ce qui est important pour vous lorsque vous utilisez des câbles dans des environnements huileux est expliqué dans les paragraphes suivants.
Qu'est-ce que la résistance à l'huile ?
La résistance à l'huile décrit la compatibilité matérielle de la gaine plastique extérieure d'un câble avec l'huile qui entre en contact avec elle. Chez LAPP, nous testons nos câbles et gaines selon les normes allemandes, européennes et internationales reconnues. Des huiles de test standardisées sont utilisées pour tester et confirmer la résistance à l'huile des câbles et des fils. Vous pouvez reconnaître les produits LAPP résistants à l'huile dans le catalogue ou dans le magasin grâce à notre pictogramme de baril d'huile, qui indique les produits présentant une résistance accrue à l'huile. En outre, les produits avec "gaine extérieure PUR", qui sont toujours résistants à l'huile en raison des propriétés de leur matériau, sont marqués de la désignation de produit "P". C'est le cas, par exemple, de notre produit ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, un câble à résistance chimique accrue.
Quand un câble ou une gaine est-il résistant à l'huile ?
Afin d'éviter les dommages dus aux effets de l'huile, tous les composants du système doivent être résistants à l'huile. Cela implique qu'en plus de la résistance à l'huile de la gaine du câble, tous les raccords à fiches ou les presse-étoupes soient également résistants à l'huile. Si ce n'est pas le cas, les huiles provoquent le gonflement ou la fragilisation des plastiques. Les connecteurs ou les presse-étoupes qui ne sont pas résistants à l'huile risquent donc tout simplement d'éclater ou même de tomber. Il en va de même pour la gaine extérieure des câbles non résistantes à l'huile, elle perd son effet protecteur et votre ligne peut se rompre complètement.
Les câbles, connecteurs et presse-étoupes sont donc considérés comme résistants à l'huile si les matériaux utilisés dans les plastiques des produits ne peuvent subir aucune réaction chimique avec les huiles. Les propriétés inchangées des plastiques qui en résultent, malgré un contact permanent ou temporaire avec l'huile, rendent le produit résistant à l'huile.
Où sont utilisés les gaines et les câbles résistant à l'huile ?
Dans la production de composants dans l'industrie, les huiles de coupe et de refroidissement sont utilisées, entre autres, pour le contrôle de la température et la protection des outils. Par conséquent, les câbles, les connecteurs ou les presse-étoupes, par exemple, qui sont utilisés pour connecter les actionneurs et les capteurs du système, sont exposés en permanence ou temporairement à diverses huiles.
Les produits LAPP résistants à l'huile résistent aux huiles de lubrification, de coupe et de refroidissement, aux nettoyants chimiques et à l'eau chaude. Ils sont donc parfaitement adaptés à de nombreuses applications industrielles dans la production ou la fabrication.
Par exemple, nos presse-étoupes SKINTOP® résistants à l'huile résistent durablement à diverses huiles. Cela signifie que votre presse-étoupe reste toujours fonctionnel, ne gonfle pas et ne tombe pas, même après une longue période d'utilisation dans l'huile.
Pour des applications spéciales, par exemple dans un centre de traitement, les câbles doivent parfois être posés en permanence dans l'huile ou être résistants au lubrifiant de refroidissement chaud. La gaine extérieure du câble, résistante à l'huile, assure une connexion fonctionnelle avec un faible risque de défaillance à long terme.
Toutes les huiles ne sont pas identiques - comment cela influence-t-il le choix des câbles et des gaines ?
Les huiles diffèrent grandement dans leur composition chimique, selon l'usage auquel elles sont destinées. Les huiles d'essai normalisées utilisées pour les essais communs, qui sont pour la plupart à base d'huile minérale, couvrent de nombreux domaines d'application, mais ne peuvent pas représenter toutes les compositions possibles. C'est pourquoi, chez LAPP, nous vous offrons la possibilité, si nécessaire, de vérifier si le produit choisi résiste également à l'huile spéciale que vous utilisez. Consultez nos experts à ce sujet.
Les fluoropolymères ou le Téflon sont l'arme polyvalente contre presque toutes les huiles dans l'industrie du câble. Souvent, la résistance à une huile très spéciale ne peut être assurée qu'avec des câbles dont le plastique est constitué de ces matériaux. Avec nos produits ÖLFLEX® HEAT 205 et ÖLFLEX® HEAT 260, LAPP vous propose les représentants parfaits pour l'utilisation d'huiles spéciales.
D'autres matériaux de gaine extérieure importants et compatibles avec l'huile sont présentés dans le tableau suivant :
Matériau de la gaine extérieure | Description de la compatibilité de l'huile |
---|---|
PUR | Les câbles avec une gaine extérieure en PUR offrent une grande résistance à l'huile et sont également très résistants aux entailles. C'est pourquoi les gaines extérieures en PUR sont souvent utilisées dans le domaine de la construction d'installations et de machines. La gaine en polyuréthane (PUR) reste flexible même en cas d'utilisation continue, résiste à une charge mécanique élevée et résiste également à de nombreux produits chimiques et huiles. |
PVC | Les câbles avec une gaine extérieure en PVC ne sont pas particulièrement résistants à l'huile dans leur composition chimique habituelle. Mais là aussi, il n'y a pas de règle sans exception. Chez LAPP, nous vous proposons des produits avec des gaines extérieures en PVC qui, grâce à des additifs chimiques spéciaux, vous offrent les avantages d'une ligne en PVC avec une résistance simultanée à l'huile. Il convient de citer en particulier notre ÖLFLEX® 191, un câble en PVC flexible et résistant à l'huile destiné aux marchés européen et nord-américain. |
TPE | Les élastomères thermoplastiques (TPE), qui comprennent également le polyuréthane thermoplastique (TPE-U) ou PUR, offrent une résistance élevée à l'huile ou à la bio-huile en plus de la résistance aux UV. Toutefois, par rapport au PUR, un câble doté d'une gaine extérieure en TPE se distingue généralement par sa plus grande résistance aux UV et ses plages de températures plus larges. |
Outre les câbles et les gaines, quels autres produits sont résistants à l'huile ?
Outre les câbles et gaines résistants à l'huile, nous vous proposons également une large gamme de presse-étoupes en plastique, de connecteurs et de chaînes porte-câbles résistantes à l'huile.
Le SKINTOP® ST-M, un presse-étoupe en plastique à résistance accrue à l'huile avec une protection permanente contre les vibrations et un insert d'étanchéité réducteur, vous offre une sécurité fonctionnelle éprouvée, même dans les processus de nettoyage exigeants des machines et des installations.
Vous êtes également protégé de manière fiable contre les défaillances dans les environnements huileux grâce à nos multiples connecteurs EPIC® résistants aux produits chimiques.
Les câbles ou conducteurs résistants à l'huile ne suffisent pas si la chaîne porte-câbles dans laquelle ils se trouvent ne possède pas cette propriété. Les chaînes porte-câbles résistantes à l'huile sont indispensables, en particulier dans les machines et systèmes à mouvement linéaire utilisés dans des environnements huileux. Les chaînes porte-câbles en NYLON constituent une bonne solution. Une chaîne porte-câbles en acier galvanisé ne convient pas. Largement résistant à l'huile, mais ne résistant pas à certains composants des produits de nettoyage, il ne convient pas à une utilisation dans l'industrie alimentaire. Dans ce cas, préférez une chaîne porte-câbles en acier inoxydable ou une chaîne porte-câbles hybride.
Le CONFIGURATEUR DE CHAÎNE LAPP OLFLEX® CONNECT vous aidera à trouver la chaîne porte-câbles qui convient à votre application.