FIBRES EN FAISCEAUX DUPLEX HITRONIC® POF

Fibre optique plastique duplex, fibre serrée sous gaine PE

Fibres gainées jumelées HITRONIC® POF DUPLEX PE, POF avec faisceau PE, J-V2Y 2x1P980/1000

Pour confection directe du connecteur

Sans halogène Faible poids

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
28000002
HITRONIC® POF DUPLEX PE 980/1000 POF 2 2,2 7,6

Avantages

  • Distance de transmission jusqu'à 70 m
  • Adapté à la confection directe du connecteur
  • Facile à manipuler
  • Aucun effet de diaphonie
  • Protection CEM

Applications

  • Fibre optique plastique pour applications industrielles de transmission de signaux optiques
  • Particulièrement adapté pour une utilisation fixe en armoire de commande, en chemin de câbles ou en gaine soumise à de faibles sollicitations mécaniques
  • Faibles sollicitations mécaniques
  • Identification par points blancs

Particularités

  • Sans halogène
  • Léger
  • Grande souplesse

Constitution du produit

  • Fibre optique en polymère (POF)
  • Câbles jumeaux
  • Gaine du conducteur PE
  • Sans gaine extérieure
  • Couleur: noire

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Dimensions

  • Câbles jumeaux
    2x2,2 mm

Code d'identification du conducteur

  • Noir/noir à points blancs

Type de fibre

  • POF - P980/1000

Désignation normalisée

  • J-V2Y

Type de fibre optique

  • Matériau du coeur de la fibre : PMMA
  • Matériau de la gaine : fluoropolymère

Rayon de courbure admissible

  • ≥ 10 x diamètre extérieur

Effort en traction admissible

  • En pose fixe : 10 N
  • Temporairement : 30 N

Plage de température

  • En service : -55 °C à +85 °C
  • Montage : -10°C à +50°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.