Câbles HITRONIC® POF pour application PROFINET

Fibre plastique duplex, recouverte d’une gaine PUR pour application PROFINET de Type B ou C

Câbles optiques conformes PROFINET selon Type B et Type C avec fibres gainées jumelées 2P980/1000 POF, code couleur ; J-V4Y(ZN)11Y ; J-V4Y(ZN)Y

Conforme PROFINET - Type B ou Type C

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Résistant à la chaleur Faible poids Résistance aux huiles Chaine porte-câbles

PROFINET EtherNetIP

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
POF DUPLEX - PROFINET TYPE B
28051002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR 980/1000 POF 2 8 56
28052002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC 980/1000 POF 2 7,8 59
POF DUPLEX - PROFINET TYPE C
28351002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR 980/1000 POF 2 8 55

Avantages

  • Transmission optique de données à partir de 70m
  • Facile à manipuler
  • Aucune interférence de champs magnétiques externes
  • Pas de problèmes de mise à la terre
  • Adapté à la confection directe du connecteur

Applications

  • Pour la transmission de signal optique dans les applications industrielles
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • Pour 100 Mbits/s : longueur du câble maximum de 50m
  • PROFINET type B:
    pour installation fixe
  • PROFINET type C:
    pour application flexible (chaine porte-câble)

Particularités

  • Version du cable avec gaine extérieure en PVC : pour des applications standards dans les environnements industriels
  • Version du cable avec gaine extérieure en PUR : pour une haute resistance mécanique et chimique dans les environnements industriels
  • PNB - PROFINET-Type B
  • PNC - PROFINET-Type C
  • FD - très flexible ( chaînes porte-câbles)

Homologations / références de la norme

  • Résistant aux huiles selon la norme IEC 60811-2-1

Constitution du produit

  • Fibre optique en polymère (POF)
  • Gaine du conducteur PA
  • Code couleur de la fibre : noir, orange (avec flèche imprimée)
  • Anti-traction en aramide
  • Matériel de la gaine extérieure en PUR ou PVC (voir la description de l'article)
  • Couleur de la gaine extérieure : vert (RAL 6018)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Dimensions

  • Fibre optique à structure sérrée: 2,2 mm
  • Câble : voir tableau

Code d'identification du conducteur

  • Noir, orange (avec flèche imprimée)

Désignation normalisée

  • J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex

Type de fibre optique

  • Matériau du coeur de la fibre : PMMA
  • Matériau de la gaine : fluoropolymère

Rayon de courbure admissible

  • ≥ 10 x diamètre extérieur

Effort en traction admissible

  • Voir la fiche technique

Plage de température

  • En service : -20 °C à +70 °C
  • Montage : -10°C à +50°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.