CÂBLE DUPLEX PCF HITRONIC®

Fibre plastique duplex, fibre serrée recouverte d’une gaine PUR pour application fixe et mobile

Câble HITRONIC® POF DUPLEX PE avec fibres gainées jumelées PE, gaine extérieure PUR, anti-traction sans métal ; couleur de câble orange ; J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000

Pour confection directe du connecteur

Résistance aux huiles Faible poids Résistant à la chaleur Sans halogène

EtherNetIP

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR
28020002
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR 980/1000 POF 2 5,5 27
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR
28030002
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR 980/1000 POF 2 8 57
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR pour applications en chaînes porte-câbles
28320002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR 980/1000 POF 2 6 30

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Dimensions

  • Fibre optique à structure sérrée: 2,2 mm
  • Câble : voir tableau

Code d'identification du conducteur

  • Noir, orange

Type de fibre

  • 2x
  • POF - P980/1000

Désignation normalisée

  • J-V2Y(ZN)11Y

Type de fibre optique

  • Matériau du coeur de la fibre : PMMA
  • Matériau de la gaine : fluoropolymère

Rayon de courbure admissible

  • ≥ 10 x diamètre extérieur

Effort en traction admissible

  • Installation fixe : 100 N (PE-PUR),
    130 N (PE-PUR lourd)
  • Temporairement : 400 N

Plage de température

  • En service : -40°C à +7 °C
    (FD : -20 °C à +70 °C)
  • Montage : -10°C à +50°C

Avantages

  • Transmission optique de données à partir de 70m
  • Facile à manipuler
  • Aucune interférence de champs magnétiques externes
  • Pas de problèmes de mise à la terre
  • Adapté à la confection directe du connecteur

Applications

  • Pour la transmission de signal optique dans les applications industrielles
  • Version du câble FD :
    pour application flexibles (chaîne porte-câbles)

Particularités

  • Gaine extérieure difficilement inflammable
    et sans halogène
  • Résistant à l'abrasion, aux huiles, aux microbes et à l'hydrolyse
  • Non adhérent
  • Version du câble FD :
    5 000 000 de cycles de flexion

Constitution du produit

  • Fibre optique en polymère (POF)
  • Gaine du conducteur PE
  • Codage couleur de la fibre : noir, orange
  • Anti-traction en aramide
  • Gaine extérieure PUR, orange (RAL 2003)