Outils et accessoires de polissage POF

Disques de polissage pour différents connecteurs ; feuilles de polissage ; accessoires

Accessoire pour prééquipement POF ; disques de polissage pour différentes exécutions de connecteurs ; feuilles de polissage ; fibre optique plastique (P980/1000)

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Disque à polir pour confection du connecteur POF
29500031
Connecteur pour disque à polir POF FSMA
29500032
Disque à polir pour connecteur POF ST(BFOC)
29500033
Disque à polir POF HFBR4501/4511 SIMPLEX
29500034
Disque à polir POF HFBR4516 DUPLEX
29500035
Connecteur pour disque à polir POF F05
29500036
Disque à polir POF Simplex 2,2 mm
29500733
Connecteur pour disque à polir PCF HFBR4521
29500037
Connecteur pour disque à polir POF SC
Film à polir
29500021
Film à polir grain 1000 (BL)
29500024
Film à polir grain 5 µm (BR)
29500023
Film à polir grain 1 µm (GN)
29500022
Film à polir grain 0,3 µm (WH)
Accessoires de polissage
29500020
Plaque de verre à polir 150 x 230 mm

Avantages

  • Facile à manipuler
  • Compatible avec les kits de confection de connecteur POF

Particularités

  • Accessoires pour câblage POF
  • Disque à polir pour différents types de connecteurs POF
  • Autres versions disponibles sur demande
  • Film à polir avec différents types de grain pour le traitement des sections terminales des fibres
  • Processus de polissage :
    POF - Film à polir 1000 (BU)
    Film à polir 5µm (BN)
    Film à polir 1µm (GN)
    PCF - Film à polir 5 µm (BN)
    Film à polir 1 µm (GN)
    Film à polir 0,3 µm (WH)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Ciseaux pour fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001126
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil à sertir en fibre de verre

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.