Outils de coupe POF

Outils de dénudage pour différents matériaux de gaine isolante et diamètres de câble, pour la gamme de câbles et de connecteurs POF

Accessoires POF ; outils pour gamme de produits de câbles et connecteurs POF ; dénudeur de câble pour divers matériaux de gaine et diamètres de câble ; fibre optique en polymère (980/1000)

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Cisaille pour fibres nues POF
29500014
Cisaille POF 2,2/1 mm Guillotine
29500015
Cisaille pour fibre optique avec couche tampon 2,2 mm manuelle
29500016
Cisaille pour fibre optique avec couche tampon 2,2 mm automatique
Dénudeur de câble POF
29500011
Dénudeur de fibre optique avec couche tampon POF 2,2 mm (P980/1000)
29500013
Dénudeur de câble PA 2,2 mm
29500012
Dénudeur de câble 3,6/6 mm
Ciseaux à éléments anti-traction
29500017
Ciseaux à éléments anti-traction
Outil de sertissage POF
29500010
Outil de sertissage POF 2,5/3/4,5/4,95 mm

Avantages

  • Pinces coupantes pour câble POF et gamme de produits pour connecteurs

Applications

  • Pince à dénuder les câbles pour matériaux d'enveloppe et diamètres de câbles différents

Particularités

  • Divers outils pour découper les fibres gainées (2,2 mm)
    des versions les plus simples aux versions avec
    progression automatique de la lame
  • 29500011 - Outil de dénudage pour gaine du conducteur PE 2,2 mm
  • 29500013 - Outil de dénudage pour gaine du conducteur PA 2,2 mm à 2,3 mm
  • 29500012 - Outil de dénudage pour câble de diamètre 3,6 mm et 6,0 mm
  • Pince à sertir adapté au
    programme de connecteurs POF (PCF)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Ciseaux pour fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001126
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil à sertir en fibre de verre

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.