Matériel de mesure POF

Kit d’appareils de mesure pour plage de longueur d’onde comprise entre 660 nm et 850 nm ; convient à la mesure de systèmes POF et PCF assemblés

Équipement de mesure POF pour longueurs d'ondes de 660 nm et 850 nm ; adapté pour la mesure d'affaiblissement de systèmes assemblés en POF et PCF ; différents types de connecteurs ; fibre optique en polymère (980/1000)

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
29500070
Transmetteur optique POF (TMR)
Adaptateur POF TMR, longueur d'onde 650 nm
29500071
Adaptateur TMR optique POF HFBR, 650 nm
29500072
Adaptateur TMR optique POF FSMA, 650 nm
29500073
Adaptateur TMR optique POF ST(BFOC), 650 nm
Adaptateur POF TMR, longueur d'onde 660 nm
29500074
Adaptateur TMR optique POF F05, 660 nm
29500075
Adaptateur TMR optique POF HFBR, 660 nm
29500076
Adaptateur TMR optique POF FSMA, 660 nm
29500077
Adaptateur TMR optique POF ST(BFOC), 660 nm
Mesureur de puissance optique POF 660/850 nm
29500080
Mesureur de puissance optique POF 660/850 nm
Adaptateurs pour mesureur de puissance POF
29500081
Adaptateur pour mesureur de puissance HFBR4501/4521
29500082
Adaptateur pour mesureur de puissance POF FSMA
29500083
Adaptateur pour mesureur de puissance ST(BFOC)
29500084
Adaptateur pour mesureur de puissance POF F05

Avantages

  • Ensemble de matériel de mesure pour longueurs d'onde 660/850 nm
  • Convient au mesurage des systèmes POF et PCF assemblés

Particularités

  • L'outil de mesure est fourni sans adaptateur. À commander séparément
  • Transmetteur optique (TMR) :
    la longueur d'onde dépend de l'adaptateur interchangeable
    - 600 nm
    - 660 nm
    - 850 nm (à la demande)
  • Mesureur de puissance optique: pour les mesures d’atténuation des systèmes POF (PCF), adapté au transmetteur optique (TMR)

Constitution du produit

  • Transmetteur optique avec affichage digital, dépend de la longueur d'onde sur l'adaptateur, les adaptateurs interchangeables actifs ne sont pas fournis ; veuillez les commander séparément
  • Wattmètre optique avec affichage digital, dispositifs de mesure de la longueur d'onde 660/850 nm, les adaptateurs interchangeables (côté récepteur) non fournis ; veuillez les commander séparément
  • Set de mesure (29500089) :
    Le transmetteur optique et le wattmètre sont installés dans une valise noire ; les adaptateurs interchangeables ne sont pas inclus

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Accessoires pour utilisation de fibres optiques

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002609
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Accessoires pour technologie FO

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.