Connecteur POF SC-RJ

Accessoires pour câbles en fibre optique, connecteur de type SC-RJ

Connecteur SC-RJ en version à sertir, utilisable pour les types de câbles POF, version connecteur PROFINET

  • Connecteurs SC-RJ pour montage de câbles POF
  • Connecteurs pour câblage
    de données PROFINET
Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
29161097
Connecteur POF ST sertissage 2,2

Avantages

  • Connecteurs pour câblage
    de données PROFINET
  • À sertir pour un assemblage simplifié

Particularités

  • Jeu de connecteurs comprenant deux connecteurs SC,
    boîtier SC-RJ, deux protections antiflexion
    capuchons anti-poussière
  • Adapté à POF 2,2 mm
  • Couleur du manchon de protection anti-flexion : 50% noir et 50% rouge

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001122
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur de fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001122
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Prise FO

Certifications

  • SC-RJ selon IEC61754-24

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.