Connecteur POF F-SMA (à sertir ou à coller) avec écrou moleté

Accessoires pour câbles en fibre optique, connecteur de type FSMA et ST(BFOC)

Connecteur POF F-SMA et ST(BFOC) pour divers types et dimensions de câbles, pour sertissage ou serrage

Connecteurs FSMA et ST(BFOC) pour l'assemblage de câbles POF

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Connecteur FSMA avec écrou moleté pour sertir
29135099
Connecteur POF FSMA Sertissage 2,2/4 pc
29135098
Connecteur POF FSMA Sertissage 2,2/50 pc
29137099
Connecteur POF FSMA Sertissage 6,0/4 pc
29137098
Connecteur POF FSMA Sertissage 6,0/50 pc
Connecteur FSMA avec écrou hexagonal pour sertir
29135089
Connecteur POF FSMA Hex Sertissage 2,2/4 pc
29135088
Connecteur POF FSMA Hex Sertissage 2,2/50 pc
29132089
Connecteur POF FSMA Hex Sertissage 6,0/4 pc
29132088
Connecteur POF FSMA Hex Sertissage 6,0/50 pc
Connecteurs FSMA avec écrou moleté à serrer
29130099
Connecteur POF FSMA Serrage 2,2/4 pc
29130098
Connecteur POF FSMA Serrage 2,2/50 pc
Connecteurs FSMA avec écrou hexagonal à serrer
29130089
Connecteur POF FSMA Hex Serrage 2,2/4 pc
29130088
Connecteur POF FSMA Hex Serrage 2,2/50 pc
Connecteur ST(BFOC) pour sertir
29125099
Connecteur POF ST (BFOC) Sertissage 2,2/4 pc
29125098
Connecteur POF ST (BFOC) Sertissage 2,2/50 pc
Connecteurs à serrer ST(BFOC)
29120099
Connecteur POF ST (BFOC) Serrage 2,2/4 pc
29120098
Connecteur POF ST (BFOC) Serrage 2,2/50 pc

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001122
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur de fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001122
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Prise FO

Avantages

  • En tant que version à sertissage ou à pince pour un assemblage facile

Particularités

  • Connecteur FSMA et ST(BFOC)
    avec écrou moleté ou
    écrou hexagonal pour le sertissage,
    l'encollage ou le serrage rapide
  • Adapté à POF 2,2 mm
  • Existe pour différents diamètres de câble
    (2,2 mm et 6,0 mm)
  • Connecteur avec manchon de protection de courbure et capuchon anti-poussière
  • Couleur du manchon de protection anti-flexion : noir et rouge