Adaptateur POF ST (BFOC)

Coupleur pour connecteur de type ST(BFOC)

Adaptateur POF pour connecteurs ST(BFOC) : ST norme IEC61754-2

Peut être utilisé pour les connecteurs de type POF et PCF

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
ST(BFOC) Adaptateur
29420099
Adaptateur POF ST (BFOC)/4 pc

Particularités

  • Adaptateur ST(BFOC) avec bride, écrous de fixation et rondelle de blocage

Homologations / références de la norme

  • ST conforme à la norme IEC 61754-2

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000752
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Prolongateur de fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000752
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Couplage FO

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.