Câbles HITRONIC® PCF pour applications PROFINET

Câble PCF version DUPLEX avec gaine PVC ou PUR pour application PROFINET de type B ou C

Câbles optiques conformes PROFINET selon Type B et Type C avec câble jumeau 2K200/230 PCF, code couleur ; J-VY(ZN)Y, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y

  • Conforme PROFINET - Type B ou Type C
  • Pour confection directe du connecteur

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Résistant à la chaleur Faible poids Résistance aux huiles Décharge de traction optimale Chaine porte-câbles

CULUS PROFINET

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
PCF DUPLEX - PROFINET TYPE B
28055702
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC A 200/230 PCF 2 7,5 59
28052702
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC 200/230 PCF 2 7,2 55
PCF DUPLEX - PROFINET TYPE C
28351702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR 200/230 PCF 2 8,8 71
28352702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC 200/230 PCF 2 8,8 76

Avantages

  • Transmission optique de données à partir de 500m
  • Facile à manipuler
  • Aucune interférence de champs magnétiques externes
  • Pas de problèmes de mise à la terre
  • Adapté à la confection directe du connecteur

Applications

  • Câbles PCF DUPLEX pour transmission de signal optique dans les applications industrielles
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • Pour 100 Mbits/s : longueur du câble maximum de 100m
  • PROFINET type B:
    pour installation fixe
  • PROFINET type C:
    pour application flexible (chaine porte-câble)

Particularités

  • Version du cable avec gaine extérieure en PVC : pour des applications standards dans les environnements industriels
  • Version du cable avec gaine extérieure en PUR : pour une haute resistance mécanique et chimique dans les environnements industriels
  • PNB - PROFINET-Type B
  • PNC - PROFINET-Type C
  • FD - très flexible ( chaînes porte-câbles)

Homologations / références de la norme

  • 28055702 : avec certification c(UL)us
    (OFNG 75 °C)
  • Version PUR : Résistance à l’huile selon CEI 60811-2-1 et DIN EN 50363-10-2

Constitution du produit

  • Code couleur, fibre optique PCF à structure sérrée avec gaine PVC
  • Diamètre extérieur du câble Sub : 2.2 mm
  • Anti-traction en aramide
  • Matériel de la gaine extérieure en PUR ou PVC (voir la description de l'article)
  • Couleur de la gaine extérieure : vert (RAL 6018)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Dimensions

  • Conducteur : Câble unique de 0,5 mm : 2,2 mm
  • Câble : voir tableau

Code d'identification du conducteur

  • Noir, orange (avec flèche imprimée)

Type de fibre

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (fibre de verre à revêtement extérieur plastique)

Rayon de courbure minimum

  • Voir fiche technique

Désignation normalisée

  • J-V(ZN)YY 2K200/230
    J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex
    J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex

Type de fibre optique

  • Matériau du conducteur : verre
  • Matériau de la gaine : fluoropolymère

Effort en traction admissible

  • Voir la fiche technique

Plage de température

  • Voir la fiche technique

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
  • Également disponible en tronçons de câbles de fibres de verre préconfectionnés.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.