Câbles HITRONIC® PCF DUPLEX FD

Câble PCF version DUPLEX pour applications mobiles, gaine extérieure en PUR, sans halogène

Version de câble HITRONIC® PCF DUPLEX avec gaine extérieure PUR pour utilisation en chaîne porte-câbles, couleur de câble orange ; A/J-V(ZN)H11Y 2K200/230

Câble PCF flexible compatible avec tous les systèmes Bus

Chaine porte-câbles Décharge de traction optimale Faible poids Résistant à la chaleur Sans halogène

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
28320702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR 200/230 PCF 2 8,8 63

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Également disponible en tronçons de câbles de fibres de verre préconfectionnés.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Dimensions

  • Conducteur : Câble unique de 0,5 mm : 2,2 mm
  • Câble : 8,8mm

Code d'identification du conducteur

  • rouge, vert

Type de fibre

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (fibre de verre à revêtement extérieur plastique)

Rayon de courbure minimum

  • En pose fixe : ≥ 15 x diamètre extérieur
  • En mouvement: ≥ 20 x diamètre extérieur

Désignation normalisée

  • A/J-V(ZN)H11Y

Type de fibre optique

  • Matériau du conducteur : verre
  • Matériau de la gaine : fluoropolymère

Effort en traction admissible

  • En pose fixe : 800 N
  • Temporairement : 2 000 N

Plage de température

  • En service : -20 °C à +70 °C
  • Montage : -10°C à +50°C

Avantages

  • Conçu pour être utilisé avec des chaînes porte-câbles
  • Distance de transmission jusqu'à 500 m
  • Adapté à la confection directe du connecteur
  • Bonne résistance aux huiles, essence,
    acides et saumures
  • Protection CEM

Applications

  • Pour des applications dynamiques
  • Pour la transmission des données dans les système de bus de terrain PROFIBUS, INTERBUS etc.
  • En tant que liaison entre des pièces mobiles
  • Environnement industriel

Particularités

  • Transmission possible pour longueurs d'ondes : 650 nm et 850 nm
  • Conforme aux exigences de tous les systèmes BUS
  • Gaine extérieure difficilement inflammable
    et sans halogène

Constitution du produit

  • Code couleur, câble sub PCF à gaine étroite avec gaine FRNC
  • Diamètre extérieur du câble Sub : 2.2 mm
  • Anti-traction en aramide
  • Gaine extérieure PUR
  • Couleur : orange (RAL 2003)