Câbles DUPLEX PCF HITRONIC®

Câble PCF version DUPLEX pour application à l’intérieur ou à l’extérieur

Câble HITRONIC® PCF DUPLEX pour différentes applications, diamètre du câble secondaire 2,9 mm, couleur de câble noire pour extérieur A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230, orange pour intérieur J-V(ZN)H11Y

Pour confection directe du connecteur

Sans halogène

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Indoor
28020702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR Indoor 200/230 PCF 2 8 53
Outdoor
28620702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE Outdoor 200/230 PCF 2 10,5 89

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Également disponible en tronçons de câbles de fibres de verre préconfectionnés.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Dimensions

  • Conducteur : Câble unique de 0,5 mm : 2,9 mm
  • Câble : voir tableau

Code d'identification du conducteur

  • rouge, vert

Type de fibre

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (fibre de verre à revêtement extérieur plastique)

Rayon de courbure minimum

  • En pose fixe : ≥ 15 x diamètre extérieur
  • En mouvement: ≥ 20 x diamètre extérieur

Désignation normalisée

  • PCF DUPLEX Indoor: J-V(ZN)H11Y 2K200/230
  • PCF DUPLEX Outdoor: A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230

Valeurs optiques

  • cf. fiche technique

Type de fibre optique

  • Matériau du conducteur : verre
  • Matériau de la gaine : fluoropolymère

Effort en traction admissible

  • En pose fixe : 400 N (intérieur) ; 500 N (extérieur)
  • Court terme : 1200 N (intérieur) ; 1500 N (extérieur)

Plage de température

  • En service : -20 °C à +70 °C
  • Montage : -10°C à +50°C

Avantages

  • Distance de transmission jusqu'à 500 m
  • Adapté à la confection directe du connecteur
  • Bonne résistance aux huiles, essence,
    acides et saumures
  • Résistance mécanique élevée
  • Protection CEM

Applications

  • Pour la transmission des données dans les système de bus de terrain PROFIBUS, INTERBUS etc.
  • Environnement industriel

Particularités

  • Transmission possible pour longueurs d'ondes : 650 nm et 850 nm
  • Conforme aux exigences de tous les systèmes BUS
  • Gaine extérieure sans halogène

Constitution du produit

  • Câble sub PCF à gaine étroite, détrompage couleur avec gaine FRNC (2,9 mm)
  • Anti-traction en aramide
  • Gaine extérieur PUR (usage en intérieur) ; gaine extérieure PE (usage en extérieur)
  • Couleur : orange (intérieur) ; noir (extérieur)