HITRONIC® PCF SIMPLEX Cable

Câble PCF version Simplex pour applications à l’intérieur ou à l’extérieur, gaine extérieure en PUR, sans halogène

Câble HITRONIC® PCF SIMPLEX pour différentes applications, diamètre du câble secondaire 2,9 mm, couleur de câble noire ; A-V(ZN)11Y

Pour confection directe du connecteur

Sans halogène Faible poids Résistance aux UV

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
28600701
HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor 200/230 PCF 1 2,9 7,5

Avantages

  • Distance de transmission jusqu'à 500 m
  • Adapté à la confection directe du connecteur
  • Résistance mécanique élevée
  • Résistant aux UV
  • Protection CEM

Applications

  • Pour la transmission des données dans les système de bus de terrain PROFIBUS, INTERBUS etc.
  • Environnement industriel

Particularités

  • Transmission possible pour longueurs d'ondes : 650 nm et 850 nm
  • Gaine extérieure difficilement inflammable
    et sans halogène

Constitution du produit

  • Fibres étroitement isolées
  • Anti-traction en aramide
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine : PE, noire (RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Dimensions

  • 2,9 mm

Type de fibre

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (fibre de verre à revêtement extérieur plastique)

Rayon de courbure minimum

  • En pose fixe : ≥ 15 x diamètre extérieur
  • En mouvement: ≥ 20 x diamètre extérieur

Désignation normalisée

  • A-V(ZN)11Y

Type de fibre optique

  • Matériau du conducteur : verre
  • Matériau de la gaine : fluoropolymère

Effort en traction admissible

  • En pose fixe : 200 N

Plage de température

  • En service : -10°C à +60°C
  • Montage : -10°C à +50°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Également disponible en tronçons de câbles de fibres de verre préconfectionnés.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.