Outils de découpe PCF

Accessoires pour traitement des câbles PCF

Les outils de coupe et de dénudage sont parfaitement harmonisés à la ligne de produits constituée de câbles et connecteurs PCF.

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Dénudeur de fibre optique avec couche tampon PCF
29500711
Dénudeur de fibre PCF 0,5 mm (K200/230)
Outil de clivage des fibres PCF
29500712
Outil de clivage PCF Connecteur FSMA
29500713
Outil de clivage PCF Connecteur ST(BFOC)
29500714
Outil de clivage PCF Connecteur HFBR4521
29500715
Outil de traçage PCF pour connecteur SC

Avantages

  • Outils parfaitement coordonnés pour la gamme de câbles et connecteurs PCF
  • Pour le traitement des fibres PCF

Particularités

  • Outil de traçage PCF pour les types de connecteurs :-FSMA-ST(BFOC)-HFBR4521-SC

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Outil de dénudage de câble

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.