Ensembles de montage PCF

Kit de montage de connecteurs type PCF : FSMA, ST(BFOC), SC/SC-RJ, HFBR4521

Le set d’installation comprend un outil à dénuder, un outil de coupe, une cisaille à Kevlar et un microscope pour le montage sur le site du connecteur.

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Jeu d'assemblage pour connecteurs PCF FSMA
29500701
Jeu d'assemblage connecteur PCF FSMA
Jeu d'assemblage pour connecteurs PCF ST(BFOC
29500702
Jeu d'assemblage de connecteur PCF ST (BFOC)
Jeu d'assemblage pour connecteurs PCF HFBR4521
29500703
Jeu d'assemblage connecteur PCF HFBR4521
Jeu d'assemblage pour connecteurs PCF SC/SC-RJ
29500704
Jeu d'assemblage connecteur PCF SC

Avantages

  • Facile à manipuler
  • Le kit inclus tous les outils nécessaires pour l'assemblage des versions de connecteur à lamelles
  • Peut être assemblé sur site

Particularités

  • Ensembles disponibles pour les connecteurs à sertir de type PCF
    FSMA, ST (BFOC), SC et HFBR4521
  • Contenu : outil de dénudage, couteau coupe-fil, ciseaux en kevlar, cutter, microscope

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Accessoires pour utilisation de fibres optiques

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.