Connecteur PCF F-SMA à lamelles avec écrou moleté

Accessoires pour câbles PCF, connecteur de type FSMA et ST(BFOC)

Connecteur PCF F-SMA et ST(BFOC) pour divers types et dimensions de câbles, pour serrage

Temps d'assemblage

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Connecteur FSMA serre-câble pour câbles 3,0 mm
29136799
Connecteur PCF FSMA Serrage 3.0/4 pc
29136798
Connecteur PCF FSMA Serrage 3.0/50 pc
Connecteur FSMA serre-câble pour câbles 2,2 mm
29135799
Connecteur PCF SC-RJ à serrer 2,2 /4ST
29135798
Connecteur PCF FSMA Serrage 2.2/50 pc
Connecteur ST(BFOC) serre-câble pour câbles 3.0 mm
29126799
Connecteur PCF ST (BFOC) Serrage 3.0/4 pc
29126798
Connecteur PCF ST (BFOC) Serrage 3.0/50 pc
Connecteur ST(BFOC) serre-câble pour câbles 2,2 mm
29125799
Connecteur PCF ST (BFOC) Serrage 2.2/4 pc
29125798
Connecteur PCF ST (BFOC) Serrage 2.2/50 pc

Avantages

  • Facile à assembler
  • Conçu pour un assemblage sur site
  • Réutilisable, car déverrouillable

Particularités

  • Connecteur pour la confection serrage et rupture
    (Clamp & Cleave)
  • Disponible pour différents diamètres
    de câble (2,2 mm et 3,0 mm)
  • Adaptateurs disponibles sur demande
  • Couleur du manchon de protection anti-flexion : 50% noir et 50% rouge

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001122
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur de fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001122
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Prise FO

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.