HITRONIC® HRH Câble coupe-circuit

Câble Breakout, à fibres divisibles pour confection directe sur connecteur ; J-V(Z)HH

Câble coupe-circuit HITRONIC® HRH divisible pour montage direct de connecteur ; J-V(ZN)HH, disponible avec fibres multimodes OM1, OM2, OM3 et OM4 ou monomodes OS2

  • CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc
  • Câble Breakout pour confection directe du connecteur

Sans halogène Résistant à la chaleur Faible poids Décharge de traction optimale

EtherNetIP

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Multimode G 50 OM3
26000302
HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 7 35
26000304
HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7 44
26000308
HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9,7 77
26000312
HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 10,3 100
Multimode G 50 OM2
26000202
HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 7 35
26000204
HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7 44
26000208
HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9,7 77
26000212
HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 10,3 100
Multimode G 62.5 OM1
26000102
HITRONIC® HRH400 2G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 2 7 35
26000104
HITRONIC® HRH600 4G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 7 44
26000108
HITRONIC® HRH1200 8G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 9,7 77
26000112
HITRONIC® HRH1700 12G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 10,3 100
Single-mode E 9 OS2
26000902
HITRONIC® HRH400 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 7 35
26000904
HITRONIC® HRH600 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7 44
26000908
HITRONIC® HRH1200 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9,7 77
26000912
HITRONIC® HRH1700 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 10,3 100

Avantages

  • Pour la confection sur site
  • Câble universel pour le câble de bâtiments
  • Montage facile grâce à sa structure compacte, sa grande souplesse, son petit rayon de courbure
  • Aucune interférence électromagnétique puisque le câble ne contient pas de métal (totalement diélectrique)

Applications

  • Utilisation en intérieur
  • Câblage tertiaire
  • Câblage primaire de réseau - primaire
  • Méthodes de déploiement : pose en goulottes, conduits, plateaux, tuyaux en plastique vides, construction de colonne montante, planchers surélevés et plénums

Particularités

  • Câble d'installation avec jusqu'à 12 câbles unidirectionnels (simplex)
  • Gaine extérieure difficilement inflammable
    et sans halogène
  • Mécaniquement robuste

Constitution du produit

  • Câble sub à gaine étroite 2,1 mm avec gaine LSZH (identifié par des numéros)
  • Renfort central en plastique renforcé de fibre de verre
  • Anti-traction en aramide
  • Gaine intérieure et extérieure LSZH
  • Coloris : aqua (RAL6027) pour OM3,
    orange (RAL 2003) pour OM2 et OM1,
    jaune pour le monomode

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Dimensions

  • Conducteur (fibres dans gaine secondaire) : 900 µm
  • Câble Sub : 2,1 mm

Code d'identification du conducteur

  • Câble Sub : noir numéroté

Type de fibre

  • GOF - fibre optique en verre

Désignation normalisée

  • J-V(ZN)HH

Valeurs optiques

  • cf. fiche technique

Type de fibre optique

  • Matériau du conducteur : verre
  • Matériau de la gaine : verre

Rayon de courbure admissible

  • En pose fixe : ≥ 15 x diamètre extérieur
  • En mouvement: ≥ 20 x diamètre extérieur

Plage de température

  • En pose fixe : -20°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Également disponible en tronçons de câbles de fibres de verre préconfectionnés.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Disponible sur demande avec fibres OM4 multimode
    (couleur de la gaine extérieure : violet).