HITRONIC® HVW Câble extérieur armé

Câble d'extérieur avec ruban ondulée en acier, tubes lâches torsadés et anti-traction sans métal

Câble d'extérieur armé HITRONIC® HVW avec tubes lâches toronnés, bande en acier ondulé ; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y nx12 fibres monomodes ou multimodes

Câbles avec armure en ruban d’acier annelé pour sollicitations mécaniques accrues

Sans halogène Résistance mécanique Faible poids Décharge de traction optimale Résistance aux UV Étanche à l'eau

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Single-mode E 9 OS2
26900924
HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 10 98
26900948
HITRONIC® HVW3000 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 12,5 148
26900972
HITRONIC® HVW3000 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 16 215
26900996
HITRONIC® HVW3000 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 16 222
26900944
HITRONIC® HVW3000 12x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 144 18,5 261

Avantages

  • L'armure offre une protection excellente contre les fortes contraintes mécaniques et les rongeurs
  • Pose directe enterrée possible
  • Facile à installer grâce à sa structure compacte, sa grande souplesse, sa gaine robuste et son faible rayon de courbure
  • Résistant aux UV de façon longitudinal et étanche latéralement

Applications

  • Méthodes d’installation: tuyaux plastique vides, conduites et chemins de câbles
  • Pour utilisation en extérieur
  • Câblage primaire de réseau
  • Applications WAN
  • Environnement industriel

Particularités

  • Tubes lâches toronnés comprenant jusqu'à 144 fibres (12 tubes comptant chacun 12 fibres)
  • Fibres (avec code de couleur) et faisceaux de conducteurs
  • Étanchéité longitudinale
  • Protection renforcée contre les rongeurs
  • Gaine extérieure PE sans halogène et robuste

Constitution du produit

  • Jusqu'à 12 faisceaux de conducteurs remplis de gel
  • Anti-traction renforcé en fibre de verre et hydrofuge
  • Armure en ruban d'acier ondulé
  • Gaine extérieure PE
  • Gaine : PE, noire (RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Dimensions

  • Fibres dans gaine primaire : 250 µm
  • Câble : voir tableau

Code d'identification du conducteur

  • Code de couleur des fibres, cf. fiche technique

Type de fibre

  • GOF - fibre optique en verre

Désignation normalisée

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

Valeurs optiques

  • cf. fiche technique

Type de fibre optique

  • Matériau du conducteur : verre
  • Matériau de la gaine : verre

Rayon de courbure admissible

  • En pose fixe : ≥ 15 x diamètre extérieur
  • En mouvement: ≥ 20 x diamètre extérieur

Effort en traction admissible

  • En pose fixe : 3 000 N
  • Court terme : 5000 N

Plage de température

  • En pose fixe : -40 °C à +70 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Également disponible en tronçons de câbles de fibres de verre préconfectionnés.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.