HITRONIC® HVN Câble extérieur

Câble d'extérieur avec tube plastique central rempli de gel et anti-traction non métallique

Câble pour extérieur HITRONIC® HVN avec tubes lâches toronnés, protection contre les rongeurs, diélectrique ; A-DQ(ZN)B2Y avec n x 12 fibres

  • Pour applications en extérieur
  • Pose directe enterrée possible
  • Câble de télécommunication, grande quantité de fibres (jusqu’à 144)

Sans halogène Résistance mécanique Faible poids Décharge de traction optimale Résistance aux UV Étanche à l'eau

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Multimode G 50 OM3
26600324
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 11 64
26600348
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 48 11 84
Multimode G 50 OM2
26600224
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 11 64
26600248
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM2 50/125 OM2 48 11 84
Single-mode E 9 OS2
26600924
HITRONIC® HVN5000 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 11 64
26600948
HITRONIC® HVN5000 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 11 84
Single-mode E 9 OS2 HVN Telecom
26601924
HITRONIC® HVN1500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 10,5 89
26601948
HITRONIC® HVN1500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 10,5 91
26601972 HITRONIC® HVN2000 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 10,8 97
26601996
HITRONIC® HVN2000 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 11,9 121
26601944 HITRONIC® HVN2000 12x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 144 14,3 183

Avantages

  • Pose directe enterrée possible
  • Facile à installer grâce à sa structure compacte, sa grande souplesse, sa gaine robuste et son faible rayon de courbure
  • Résistant aux UV de façon longitudinal et étanche latéralement
  • Adapté au soufflage (gaine extérieure à faible friction)
  • Aucune interférence électromagnétique puisque le câble ne contient pas de métal (totalement diélectrique)

Applications

  • Pour utilisation en extérieur
  • Câblage primaire de réseau
  • Applications WAN
  • Environnement industriel
  • Méthodes d’installation: tuyaux plastique vides, conduites et chemins de câbles

Particularités

  • Tubes lâches toronnés comprenant jusqu'à 144 fibres (12 tubes comptant chacun 12 fibres)
  • Fibres (avec code de couleur) et faisceaux de conducteurs
  • Étanchéité longitudinale
  • Protection contre les rongeurs
  • Gaine extérieure PE sans halogène et robuste

Constitution du produit

  • Jusqu'à 12 faisceaux de conducteurs remplis de gel
  • Renfort central en plastique renforcé de fibre de verre
  • Anti-traction renforcé en fibre de verre et hydrofuge
  • Gaine extérieure PE
  • Gaine : PE, noire (RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Dimensions

  • Fibres dans gaine primaire : 250 µm
  • Câble : voir tableau

Code d'identification du conducteur

  • Code de couleur des fibres, cf. fiche technique

Type de fibre

  • GOF - fibre optique en verre

Désignation normalisée

  • A-DQ(ZN)B2Y

Valeurs optiques

  • cf. fiche technique

Type de fibre optique

  • Matériau du conducteur : verre
  • Matériau de la gaine : verre

Rayon de courbure admissible

  • En pose fixe : ≥ 15 x diamètre extérieur
  • En mouvement: ≥ 20 x diamètre extérieur

Plage de température

  • En pose fixe : -40 °C à +70 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Également disponible en tronçons de câbles de fibres de verre préconfectionnés.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • * Autres modèles sur demande !