HITRONIC® HQN Câble extérieur

Câble d’extérieur avec tube plastique central rempli de gel, et renfort anti-traction

Câble d'extérieur HITRONIC® HQN avec tube central lâche, protection contre les rongeurs, diélectrique ; A-DQ(ZN)B2Y avec 4, 8, 12 ou 24 fibres

  • Pour applications en extérieur
  • Pose directe enterrée possible

Sans halogène Résistance mécanique Faible poids Décharge de traction optimale Résistance aux UV Étanche à l'eau

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Multimode G 50 OM4
27600404
HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7,3 40
27600408
HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 7,3 40
27600412
HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 7,3 40
27600424
HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 8,3 65
Multimode G 50 OM3
27600304
HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7,3 40
27600308
HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 7,3 40
27600312
HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 7,3 40
27600324
HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 8,3 65
Multimode G 50 OM2
27600204
HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7,3 40
27600208
HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 7,3 40
27600212
HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 7,3 40
27600224
HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 8,3 65
Multimode G 62.5 OM1
27600104
HITRONIC® HQN1500 4G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 7,3 40
27600108
HITRONIC® HQN1500 8G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 7,3 40
27600112
HITRONIC® HQN1500 12G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 7,3 40
27600124
HITRONIC® HQN1500 24G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 24 8,3 65
Single-mode E 9 OS2
27600904
HITRONIC® HQN1500 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7,3 40
27600906
HITRONIC HQN1500 6E 9/125 OS2 9/125 OS2 6 7,3 40
27600908
HITRONIC® HQN1500 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 7,3 40
27600912
HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 7,3 40
27600924
HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 8,3 65

Avantages

  • Pose directe enterrée possible
  • Facile à installer grâce à sa structure compacte, sa grande souplesse, sa gaine robuste et son faible rayon de courbure
  • Résistant aux UV de façon longitudinal et étanche latéralement
  • Aucune interférence électromagnétique puisque le câble ne contient pas de métal (totalement diélectrique)
  • Adapté au soufflage (gaine extérieure à faible friction)

Applications

  • Pour utilisation en extérieur
  • Câblage primaire de réseau
  • Applications WAN
  • Environnement industriel
  • Type de pose : tuyaux plastiques vides, conduites et tablettes

Particularités

  • Tube central flottant avec jusqu'à 24 fibres
  • Fibres (avec code de couleur)
  • Étanchéité longitudinale
  • Protection contre les rongeurs
  • Gaine extérieure PE sans halogène et robuste

Constitution du produit

  • Fibres de verre avec premier revêtement
  • Tube lâche rempli de gel
  • Anti-traction renforcé en fibre de verre et hydrofuge
  • Gaine extérieure PE
  • Gaine : PE, noire (RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Dimensions

  • Fibres dans gaine primaire : 250 µm
  • Câble : voir tableau

Code d'identification du conducteur

  • Code de couleur des fibres, cf. fiche technique

Type de fibre

  • GOF - fibre optique en verre

Désignation normalisée

  • A-DQ(ZN)B2Y

Valeurs optiques

  • cf. fiche technique

Type de fibre optique

  • Matériau du conducteur : verre
  • Matériau de la gaine : verre

Rayon de courbure admissible

  • En pose fixe : ≥ 15 x diamètre extérieur
  • En mouvement: ≥ 20 x diamètre extérieur

Effort en traction admissible

  • En pose fixe : 1500 N
  • Temporairement : 3000 N

Plage de température

  • En pose fixe : -40 °C à +70 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Également disponible en tronçons de câbles de fibres de verre préconfectionnés.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Disponible sur demande avec fibres en multimode OM4.