Câble universel HITRONIC HUN

Câble universel avec tube plastique central rempli de gel, renfort anti-traction

Câble universel HITRONIC® HQN avec tube central lâche, protection contre les rongeurs, diélectrique ; A/J-DQ(ZN)BH ou U-DQ(ZN)BH

  • CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc
  • Utilisation en intérieur comme en extérieur

Sans halogène Résistant à la chaleur Faible poids Décharge de traction optimale Résistance aux UV Étanche à l'eau

EtherNetIP

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Multimode G 50 OM4
27400404
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7,3 53
27400408
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 7,3 53
27400412
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 7,3 53
27400424
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 8,3 60
Multimode G 50 OM3
27400304
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7,3 53
27400308
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 7,3 53
27400312
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 7,3 53
27400324
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 8,3 60
Multimode G 50 OM3 - tubes lâches multibrins
26400324
HITRONIC® HUN1500 2x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 10,1 84
Multimode G 50 OM2
27400204
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7,3 53
27400208
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 7,3 53
27400212
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 7,3 53
27400224
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 8,3 60
Multimode G 62.5 OM1
27400104
HITRONIC® HUN1500 4G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 7,3 53
27400108
HITRONIC® HUN1500 8G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 7,3 53
27400112
HITRONIC® HUN1500 12G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 7,3 53
27400124
HITRONIC® HUN1500 24G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 24 8,3 60
Single-mode E 9 OS2
27400904
HITRONIC® HUN1500 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7,3 53
27400908
HITRONIC® HUN1500 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 7,3 53
27400912
HITRONIC® HUN1500 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 7,3 53
27400924
HITRONIC® HUN1500 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 8,3 60
E 9 OS2 monomode - tubes lâches torsadés
26400924
HITRONIC® HUN1500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 10,1 84

Avantages

  • La tenue au feu convient aux installations en intérieur et en extérieur
  • Facile à installer grâce à sa structure compacte, sa grande souplesse, sa gaine robuste et son faible rayon de courbure
  • Résistant aux UV de façon longitudinal et étanche latéralement
  • Aucune interférence électromagnétique puisque le câble ne contient pas de métal (totalement diélectrique)

Applications

  • Utilisation en intérieur comme en extérieur
  • Câblage primaire de réseau
  • Environnement industriel
  • Méthodes d’installation: tuyaux plastique vides, conduites et chemins de câbles

Particularités

  • Tube central flottant avec jusqu'à 24 fibres
  • Fibres (avec code de couleur)
  • Étanchéité longitudinale
  • Gaine extérieure difficilement inflammable
    et sans halogène
  • Protection contre les rongeurs

Constitution du produit

  • Fibres de verre avec premier revêtement
  • Tube lâche rempli de gel
  • Anti-traction renforcé en fibre de verre et hydrofuge
  • Gaine extérieure LSZH
  • Couleur : gris foncé

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Dimensions

  • Fibres dans gaine primaire : 250 µm
  • Câble : voir tableau

Code d'identification du conducteur

  • Code de couleur des fibres, cf. fiche technique

Type de fibre

  • GOF - fibre optique en verre

Désignation normalisée

  • A/J-DQ(ZN)BH
    U-DQ(ZN)BH

Valeurs optiques

  • cf. fiche technique

Type de fibre optique

  • Matériau du conducteur : verre
  • Matériau de la gaine : verre

Rayon de courbure admissible

  • En pose fixe : ≥ 15 x diamètre extérieur
  • En mouvement: ≥ 20 x diamètre extérieur

Effort en traction admissible

  • En pose fixe : 1500 N
  • Temporairement : 2 000 N

Plage de température

  • Pose fixe : -30°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Également disponible en tronçons de câbles de fibres de verre préconfectionnés.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.