HITRONIC® HQA-Plus Câble aérien

Câble aérien, multi-tubes assemblés, et renfort anti-traction, gaine PE intérieure et extérieure ; type ADSS

Câble HITRONIC® HQA ADSS plus, sans métal, idéal pour antenne extérieure d'usine, double gaine extérieure ; A-DQ2Y(ZN)2Y

  • ADSS - All Dielectric Self Supporting
  • Pour des conditions climatiques difficiles

Sans halogène Résistance mécanique Faible poids Décharge de traction optimale Résistance aux UV Étanche à l'eau

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Single-mode E 9 OS2
26644912
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x2E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 12,8 132
26644924
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x4E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12,8 132
26644948
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x8E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 13,7 151
26644972
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 13,7 153
26644996
HITRONIC® HQA-Plus3200 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 15,3 188

Avantages

  • Conçu pour résister aux conditions météorologiques rudes
  • Facile à installer grâce à sa structure compacte, sa grande souplesse, sa gaine robuste et son faible rayon de courbure
  • Résistant aux UV de façon longitudinal et étanche latéralement
  • Aucune interférence électromagnétique puisque le câble ne contient pas de métal (totalement diélectrique)

Applications

  • Pour grandes largeurs d'espacement
  • Fixé à des piquets
  • Pour utilisation en extérieur
  • Repose sur pôles
  • Installation sur colonnes de chantier

Particularités

  • Tubes lâches toronnés comprenant jusqu'à 96 fibres
  • Fibres (avec code de couleur) et faisceaux de conducteurs
  • Éléments de support mécaniques (support central et fibres aramides)
  • Gaine extérieure PE sans halogène et robuste
  • Largeur jusqu'à 250m

Constitution du produit

  • Jusqu'à 8 tubes lâches tressés remplis de gel
  • Renfort central en plastique renforcé de fibre de verre
  • Anti-traction en aramide
  • Gaine intérieure et extérieure en PE
  • Gaine : PE, noire (RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Dimensions

  • Fibres dans gaine primaire : 250 µm
  • Câble : voir tableau

Code d'identification du conducteur

  • Code de couleur des fibres, cf. fiche technique

Type de fibre

  • GOF - fibre optique en verre

Désignation normalisée

  • A-DQ2Y(ZN)2Y ADSS
  • All-Dielectric Self-Supporting

Valeurs optiques

  • cf. fiche technique

Type de fibre optique

  • Matériau du conducteur : verre
  • Matériau de la gaine : verre

Rayon de courbure admissible

  • En pose fixe : ≥ 15 x diamètre extérieur
  • En mouvement: ≥ 20 x diamètre extérieur

Effort en traction admissible

  • MAT: 8000 N
  • EDS: 3200 N

Plage de température

  • En pose fixe : -40 °C à +70 °C
  • Occasionnellement mobile : -30°C à +70°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Autres exécutions de câbles disponibles sur demande.