28052003
GOF; 2x OM1; J - Câbles optiques intérieurs: J-V(ZN)HH; Pose fixe; Application PROFINET®: Type B; Fibres en aramide; Mélange sans halogène; Non propagateur de la flamme selon: IEC60332-1-2; vert
HITRONIC® GOF DUPLEX PNB 2G 62,5/125 OM1
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Les matériaux sans halogène et hautement ignifuges réduisent le risque de propagation de la flamme, de forte densité de fumée et de fumées toxiques en cas d’incendie.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
- Avec des fils en aramide non métalliques pour un effet de soulagement de la traction.
- Pas de génération d’interférences électromagnétiques due aux matériaux sans métal à l’intérieur du câble.
- Permet un assemblage sur place en tant que câble de dérivation.
- Facile à manier grâce à sa variante souple et compacte.
- Disponible en différentes catégories de fibres GOF (OM1 - OM3, OS2).
Application
- Pour une utilisation flexible dans le réseau PROFINET (type B).
- À utiliser dans l’armoire de contrôle.
- Pour le câblage de bâtiment structuré dans les secteurs secondaire et tertiaire, selon EN 50173 et ISO/IEC 11801.
- Pour une pose fixe et protégée dans des conduites d’installation, sur des chaînes porte-câbles, dans la zone de montée, dans des plafonds et sols creux et sur de courtes distances.
- Utilisable dans des pièces sèches.
- La gaine extérieure du produit et la gaine intérieure des deux câbles individuels sont en mélange LSZH sans halogène.