e-Shop

HITRONIC® TORSION

Câble Breakout sectionnable, structure spéciale pour applications en torsion ; gaine extérieure en PUR

Câbles en fibre optique pour applications éoliennes avec mouvement et torsion définis, disponibles en 2, 4, 8 ou 12 éléments secondaires de câble avec fibres monomodes ou multimodes

Résistant à la torsion et très flexible

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Energie éolienne Sans halogène Résistance mécanique Faible poids Décharge de traction optimale Résistance à la torsion Résistance aux UV

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Multimode G 50 OM3
26310302
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 8,4 54
26310304
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 8,4 54
26310308
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 11,6 95
26310312
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 14,7 122
Multimode G 50 OM2
26310202
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 8,4 54
26310204
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 8,4 54
26310208
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 11,6 95
26310212
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 14,7 122
Multimode G 62.5 OM1
26310102
HITRONIC® TORSION 2G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 2 8,4 54
26310104
HITRONIC® TORSION 4G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 8,4 54
26310108 HITRONIC® TORSION 8G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 11,6 95
26310112
HITRONIC® TORSION 12G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 14,7 122
Single-mode E 9 OS2
26310902
HITRONIC® TORSION 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 8,4 54
26310904
HITRONIC® TORSION 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 8,4 54
26310908
HITRONIC® TORSION 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 11,6 95
26310912
HITRONIC® TORSION 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 14,7 122

Avantages

  • Spécialement conçu pour les applications en torsion dans les boucles d'éoliennes
  • Pour la confection sur site
  • Facile à installer grâce à sa structure compacte, sa grande souplesse, sa gaine robuste et son faible rayon de courbure
  • Aucune interférence électromagnétique puisque le câble ne contient pas de métal (totalement diélectrique)

Applications

  • Pour une utilisation statique, mobile et des applications en torsion dans le domaine de la construction de machines et d'éoliennes
  • Environnement industriel
  • Dans les installations verticales
  • En tant que liaison entre des pièces mobiles
  • Utilisation en intérieur comme en extérieur

Particularités

  • Basée sur la norme militaire MIL-C-85045
  • Résistant à la torsion et très flexible
  • Gaine extérieure difficilement inflammable
    et sans halogène
  • Mécaniquement robuste

Constitution du produit

  • Câble sub à gaine étroite 2,5 mm avec gaine LSZH
  • Anti-traction en aramide
  • Élément central
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine : PE, noire (RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Dimensions

  • Câble sub : 2,5 mm
  • Câble : voir tableau

Code d'identification du conducteur

  • Voir les détails sur la fiche technique

Type de fibre

  • GOF - fibre optique en verre

Désignation normalisée

  • A/J-V(ZN)H11Y

Valeurs optiques

  • cf. fiche technique

Type de fibre optique

  • Matériau du conducteur : verre
  • Matériau de la gaine : verre

Rayon de courbure admissible

  • En pose fixe : ≥ 15 x diamètre extérieur
  • En mouvement: ≥ 20 x diamètre extérieur

Plage de température

  • En pose fixe : -40°C à +70°C
  • Occasionnellement mobile : -30°C à +70°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Disponible sur demande avec fibres en multimode OM4.