HITRONIC® HRM-FD

Câble Breakout sectionnable flexible pour utilisation en chaîne porte-câbles

Câble coupe-circuit HITRONIC® HRM-FD divisible pour utilisation en chaînes porte-câbles ; A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex

Câble de transmission de données extra souple avec gaine extérieure PVC pour utilisation sur chaîne porte-câbles

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Sans halogène Résistance mécanique Faible poids Décharge de traction optimale Chaine porte-câbles Résistance aux UV

EtherNetIP

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Multimode G 50 OM4
26300402
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM4 50/125 OM4 2 7,8 50
26300404
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7,8 50
26300408
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 10,4 93
26300412
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 13 98
Multimode G 50 OM3
26300302
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 7,8 50
26300304
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7,8 50
26300308
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 10,4 93
26300312
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 13 98
Multimode G 50 OM2
26300202
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 7,8 50
26300204
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7,8 50
26300208
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 10,4 93
26300212
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 13 98
Multimode G 62.5 OM1
26300102
HITRONIC® HRM-FD800 2G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 2 7,8 50
26300104
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 7,8 50
26300108
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 10,4 93
26300112
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 13 98
Single-mode E 9 OS2
26300902
HITRONIC® HRM-FD800 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 7,8 50
26300904
HITRONIC® HRM-FD1000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7,8 50
26300908
HITRONIC® HRM-FD1400 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 10,4 93
26300912
HITRONIC® HRM-FD1800 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 13 98

Avantages

  • Conçu pour être utilisé avec des chaînes porte-câbles
  • Pour la confection sur site
  • Facile à installer grâce à sa structure compacte, sa grande souplesse, sa gaine robuste et son faible rayon de courbure
  • Aucune interférence électromagnétique puisque le câble ne contient pas de métal (totalement diélectrique)

Applications

  • Pour des applications industrielles
    dynamiques
  • En tant que liaison entre des pièces mobiles
  • Dans les installations verticales
  • Environnement industriel
  • Utilisation en intérieur comme en extérieur

Particularités

  • Basée sur la norme militaire MIL-C-85045
  • Pour utilisation en chaînes porte-câbles ou sur les parties mobiles de machines en locaux secs ou humides
  • Gaine extérieure difficilement inflammable
    et sans halogène
  • Mécaniquement robuste

Constitution du produit

  • Câble sub à gaine étroite 2,0 mm avec
    gaine faible dégagement de fumée sans halogène (LSZH)
  • Anti-traction en aramide
  • Élément central
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine : PE, noire (RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Dimensions

  • Câble sub : 2,0 mm
  • Câble : voir tableau

Code d'identification du conducteur

  • Voir les détails sur la fiche technique

Type de fibre

  • GOF - fibre optique en verre

Désignation normalisée

  • A/J-V(ZN)H(ZN)11Y

Valeurs optiques

  • cf. fiche technique

Type de fibre optique

  • Matériau du conducteur : verre
  • Matériau de la gaine : verre

Rayon de courbure admissible

  • En pose fixe : ≥ 15 x diamètre extérieur
  • En mouvement: ≥ 20 x diamètre extérieur

Plage de température

  • En pose fixe : -40°C à +70°C
  • En utilisation mobile : -20°C à +60°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Également disponible en tronçons de câbles de fibres de verre préconfectionnés.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.