HITRONIC® FIRE

Câble de sécurité à tube central, gaine intérieure et extérieure en LSZH, armure en ruban d’acier annelé ; sans halogène

HITRONIC® FIRE - A/J-DQ(ZN)BH(SR)H - câble de sécurité avec tube central lâche, gaine intérieure et extérieure, bande en acier ondulé, avec fibres monomodes ou multimodes

  • Resistant au feu pour, au moins, 90 minutes durant l'incendie
  • * Câble testé
    pour supporter une utilisation de 180 min

Génie mécanique et industriel Pétrole et gaz Sans halogène Résistant à la chaleur Résistance mécanique Résistance aux UV Étanche à l'eau

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Multimode G 50 OM3
27560304
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9,6 123
27560308
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9,6 123
27560312
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9,6 123
27560324
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 12,6 188
Multimode G 50 OM2
27560204
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9,6 123
27560208
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9,6 123
27560212
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9,6 123
27560224
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 12,6 188
Multimode G 62.5 OM1
27560104
HITRONIC® FIRE 4G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 9,6 123
27560108
HITRONIC® FIRE 8G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 9,6 123
27560112
HITRONIC® FIRE 12G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 9,6 123
27560124
HITRONIC® FIRE 24G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 24 12,6 188
Single-mode E 9 OS2
27560904
HITRONIC® FIRE 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9,6 123
27560908
HITRONIC® FIRE 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9,6 123
27560912
HITRONIC® FIRE 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9,6 123
27560924
HITRONIC® FIRE 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12,6 188

Avantages

  • Maintien de l'isolation en cas d’incendie selon IEC 60331-25
  • Adapté à la pose dans des tunnels
    où la sécurité incendie est essentielle
  • Gaine supplémentaire protégeant les fibres, convient pour une utilisation en environnements extrêmes
  • L'armure offre une protection excellente contre les fortes contraintes mécaniques et les rongeurs
  • Résistant aux UV de façon longitudinal et étanche latéralement

Applications

  • Dans les domaines industriels avec matériaux facilement inflammables ou les environnements à haute température
  • Zones facilement inflammables ou présentant un risque d’incendie
  • Utilisation en intérieur comme en extérieur
  • Méthodes d’installation: tuyaux plastique vides, conduites et chemins de câbles

Particularités

  • Tenue au feu : - sans halogène (IEC 60754-1) - non-propagateur de la flamme (IEC 60332-3) - Faible densité des fumées (IEC 61034-1/2) - Intégrité du circuit (IEC 60331-25) ; Câble à fibre optique
  • Tube central flottant avec jusqu'à 24 fibres
  • Fibres (avec code de couleur)
  • Étanchéité longitudinale
  • Gaine extérieure difficilement inflammable
    et sans halogène

Constitution du produit

  • Tube lâche rempli de gel
  • Anti-traction renforcé en fibre de verre et hydrofuge
  • Armure en ruban d'acier ondulé
  • Gaine intérieure et extérieure LSZH
  • Gaine : PE, noire (RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Dimensions

  • Fibres dans gaine primaire : 250 µm
  • Câble : voir tableau

Code d'identification du conducteur

  • Code de couleur des fibres, cf. fiche technique

Type de fibre

  • GOF - fibre optique en verre

Désignation normalisée

  • A/J-DQ(ZN)BH(SR)H

Valeurs optiques

  • cf. fiche technique

Type de fibre optique

  • Matériau du conducteur : verre
  • Matériau de la gaine : verre

Rayon de courbure admissible

  • En pose fixe : ≥ 15 x diamètre extérieur
  • En mouvement: ≥ 20 x diamètre extérieur

Effort en traction admissible

  • En pose fixe : 1500 N
  • Court terme : 2200 N

Plage de température

  • Pose fixe : -30°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Également disponible en tronçons de câbles de fibres de verre préconfectionnés.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Disponible sur demande avec fibres en multimode OM4.