Mini câble HITRONIC® HVN

Mini-câble d'extérieur, conçu pour une installation par air comprimé (Conduits)

Mini câble HITRONIC® HVN pour système de canalisations, câble avec diamètre extérieur réduit ; A-DQ(ZN)B2Y avec fibres monomodes ou multimodes

Câbles mobiles de terrain

Sans halogène Résistance mécanique Faible poids Résistance aux UV Étanche à l'eau

Numéro d'article Designation article Type de fibre Nombre de fibres Diamètre extérieur en [mm] Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Single-mode E 9 OS2
26609912
HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 5,8 30
26609924
HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 5,8 30
26609948
HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 5,8 33
26609972
HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 5,8 33
26609996
HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 7,2 52
26609944
HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/125 9/125 OS2 144 8 80

Avantages

  • Convient pour le soufflage dans les fourreaux
  • dimensions compactes
  • Résistant aux UV de façon longitudinal et étanche latéralement
  • Aucune interférence électromagnétique puisque le câble ne contient pas de métal (totalement diélectrique)

Applications

  • Zone d'infrastructure, applications FTTH
  • Réseau de télécommunications
  • Applications WAN
  • Pour pose par air comprimé
  • Méthodes de déploiement : pour soufflage ou traction dans les fourreaux

Particularités

  • Tubes lâches toronnés comprenant jusqu'à 144 fibres (12 tubes comptant chacun 12 fibres)
  • Fibres (avec code de couleur) et faisceaux de conducteurs
  • Dimensions réduites
  • Gaine extérieure sans halogène, faible friction
  • Résistant aux UV

Constitution du produit

  • Jusqu'à 12 faisceaux de conducteurs remplis de gel
  • Renfort central en plastique renforcé de fibre de verre
  • Renforcé en fibre de verre et hydrofuge
  • Gaine extérieure PE
  • Gaine : PE, noire (RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000034
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble en fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000034
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en fibre optique

Type de fibre

  • GOF - fibre optique en verre
  • Single-mode E9/125 OS2

Désignation normalisée

  • A-DQ(ZN)2Y

Type de fibre optique

  • Matériau du conducteur : verre
  • Matériau de la gaine : verre

Rayon de courbure admissible

  • En pose fixe : ≥ 15 x diamètre extérieur
  • En mouvement: ≥ 20 x diamètre extérieur

Plage de température

  • En pose fixe : -40 °C à +70 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.