Raccords GOF

Accessoires pour câbles en fibre de verre, coupleur pour connecteur de type LC, SC et ST

Adaptateurs pour raccordement de connecteurs optiques tels que ST, LC et SC. Disponible en différentes versions

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Singlemode
29410999
Adaptateur GOF Duplex SC Monomode Bleu /4PC
29410989
Adaptateur GOF Duplex SC Monomode APC Vert /4PC
29430999
Adaptateur GOF Duplex LC Monomode APC Bleu /4PC
29430989
Adaptateur GOF Duplex LC Monomode APC Vert /4PC
29420999
Adaptateur GOF Simplex ST(BFOC) Monomode /4PC
29421999
Adaptateur GOF Duplex ST-SC Monomode /4PC
Multimode
29410199
Adaptateur GOF Duplex SC Multimode Beige /4PC
29430199
Adaptateur GOF Duplex LC Multimode Beige /4PC
29420199
Adaptateur GOF Simplex ST(BFOC) Multimode /4PC
29421199
Adaptateur GOF Duplex ST-SC Multimode Beige /4PC

Particularités

  • Les prolongateurs sont utilisés pour raccorder des connecteurs à fibre optiqueà des connecteurs identiquesou différents.

Homologations / références de la norme

  • LC conforme à la norme IEC 61754-20
  • SC conforme à la norme IEC 61754-4
  • ST conforme à la norme IEC 61754-2
  • Conforme aux normes IEC, EIA/TIA

Constitution du produit

  • Gaines en zircone
  • Adaptateurs LC et SC disponibles en vert (APC monomode), bleu (PC monomode) et gris (multimode)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000752
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Prolongateur de fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000752
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Couplage FO

Atténuation

  • Atténuation (dB) < 0,2
  • Reproductibilité
    1000 cycles (dB) < 0,2

Plage de température

  • Service
    LC, ST, SC : -40° à +85°C
  • Humidité 95 %
    Inflammabilité UL 94 V-0

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.