Connecteur GOF

Accessoires pour câbles en fibre de verre, connecteur de type LC, SC, ST et FC

Connecteurs pour câbles à fibre optique (ST, LC, SC, …) pour fibres monomodes et multimodes

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Singlemode
29110999
Connecteur GOF SC Monomode Bleu/4PC
29110998
Connecteur GOF SC Monomode Bleu/50PC
29110989
Connecteur GOF SC Monomode APC Vert /4PC
29110988
Connecteur GOF SC Monomode APC Vert /50PC
29130999
Connecteur GOF LC Monomode Bleu/4PC
29130998
Connecteur GOF LC Monomode Bleu/50PC
29130989
Connecteur GOF LC Monomode APC Vert /4PC
29130988
Connecteur GOF LC Monomode APC Vert /50PC
29120999
Connecteur GOF ST Monomode /4PC
29120998
Connecteur GOF ST Monomode /50PC
29140999
Connecteur GOF FC Monomode /4PC
Multimode
29110199
Connecteur GOF SC Multimode Beige /4PC
29110198
Connecteur GOF SC Multimode Beige /50PC
29130199
Connecteur GOF LC Multimode Beige /4PC
29130198
Connecteur GOF LC Multimode Beige /50PC
29120199
Connecteur GOF ST Multimode /4PC
29120198
Connecteur GOF ST Multimode /50PC
29140199
Connecteur GOF FC Multimode /4PC

Avantages

  • Idéal pour assemblage
  • Pour processus de confection : Préparation
    des câbles/coller/sertir/polir
  • Instructions de montage peuvent être trouvé dans la boite à outils d'assemblage (non inclut dans la catégorie de produit Lapp)
  • Vous devez toujours recourir à des installateurs optiques qualifiés
    pour tous les montages de connecteurs

Applications

  • Pour l'assemblage des connecteurs en production ou en environnement de laboratoire

Particularités

  • Ensemble de connecteurs incluant toutes les parties nécessaires pour l'assemblage

Homologations / références de la norme

  • LC conforme à la norme IEC 61754-20
  • SC conforme à la norme IEC 61754-4
  • ST conforme à la norme IEC 61754-2

Constitution du produit

  • Diamètre de la ferrule :
    LC : 1,25 mm (zircone)
    SC, ST : 2,5 mm (zircone)
  • Peut être assemblé avec des câbles d'un
    diamètre de 1,7 mm à 2,1 mm
  • Ensembles de connecteurs LC et SC disponibles en vert (APC monomode), bleu (PC monomode) et gris (multimode)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001122
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur de fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001122
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Prise FO

Effort en traction admissible

  • Charge de traction 70N
  • Résistance à la traction après assemblage
    > 100N

Plage de température

  • Travail
    LC : -40°C à 75°C
    SC : -40°C à 75°C
    ST : -40°C à 85°C
  • Humidité 95 %
    Inflammabilité UL 94 V-0

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.