GOF SIMPLEX Pigtail

12 pigtails à codes couleur assortis avec divers types de connecteurs (LC, ST, LC) avec fibres monomodes OS2 et multimodes OM1, OM2, OM3, OM4

12 pigtails à codes couleur assortis avec divers types de connecteurs (LC, ST, LC) avec fibres monomodes OS2 et multimodes OM1, OM2, OM3, OM4

Fibres pleines Simplex pré-assemblées d’un côté avec connecteur longue durée à férule céramique.

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Multimode G 50 OM4
29310402
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM4, 2m
29320402
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM4, 2m
29330402
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM4, 2m
Multimode G 50 OM3
29310302
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM3, 2m
29320302
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM3, 2m
29330302
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM3, 2m
Multimode G 50 OM2
29310202
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2, 2m
29320202
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM2, 2m
29330202
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM2, 2m
Multimode G 62.5 OM1
29310102
GOF Simplex Pigtail SC G62.5, 2m
29320102
GOF Simplex Pigtail ST G62.5, 2m
29330102
GOF Simplex Pigtail LC G62.5, 2m
Single-mode E 9 OS2
29310902
GOF Simplex Pigtail SC E9 OS2, 2m
29320902
GOF Simplex Pigtail ST E9 OS2, 2m
29330902
GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m

Avantages

  • Facilité d'installation et de montage
  • Réalisation d'un raccordement de connecteur direct pour câbles d'installation avec jonction par épissure
  • Aucune interférence électromagnétique puisque le câble ne contient pas de métal (totalement diélectrique)

Applications

  • Utilisation en intérieur
  • Raccordement à un dispositif terminal optique

Particularités

  • Grande souplesse
  • Extrémité du câble avec embouts résistant en céramique
  • Set composé de 12 pigtails codés par couleurs (rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, brun, violet, turquoise, noir, orange, rose)

Homologations / références de la norme

  • LC conforme à la norme IEC 61754-20
  • SC conforme à la norme IEC 61754-4
  • ST conforme à la norme IEC 61754-2

Constitution du produit

  • Fibres pleines Simplex
  • Connecteur : LC, SC ou ST
  • Revêtements primaires et secondaires avec code de couleur
  • Longueur standard : 2 m

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000748
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Pigtail

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000748
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Pigtail FO

Dimensions

  • Fibres dans gaine primaire : 250 µm
  • Conducteur (fibres dans gaine secondaire) : 900 µm

Type de fibre

  • GOF - fibre optique en verre

Désignation normalisée

  • J-VH 1G/E...

Type de fibre optique

  • Matériau du conducteur : verre
  • Matériau de la gaine : verre

Effort en traction admissible

  • En pose fixe : 100 N

Plage de température

  • Pose fixe : -20°C à +60°C
  • occasionnellement mobile : - 5°C à +70°C

  • Autres types de connecteurs disponibles sur demande (par ex. LC, MTRJ, E2000).
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.