29011102
GOF DUPLEX patchcord
Fibre optique en verre;
GOF DUPLEX Patchcord SC/SC G62,5, 2m
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Connexion « Plug & Play » entre les appareils optiques.
- La connectique amovible permet de remplacer rapidement les composants
- Pour une connexion directe entre deux composants optiques actifs
- Pour la liaison au réseau d’émetteurs, de récepteurs et de boîtiers de raccordement optiques
Application
- Utilisation en intérieur
- Applications LAN
- Centres de données
- Armoire de distribution