Tableau mural MINI

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
CE9150
Tableau mural MINI
Accessoires pour mini tableaux muraux
CE9151
Plaque de distribution 24 x coupleurs ST
CE9152
Plaque de distribution 24 x coupleurs SC Simplex
CE9153
Plaque de distribution 12 x coupleurs SC Duplex

Particularités

  • Montage encastrable
  • Verrouillable
  • Capacité max. de 8 cartouches d'épissure ou de 4 cartouches d'épissure + une plaque de distribution
  • Accessoires pour mini tableaux muraux :
    - Plaque de distribution pour 24 prolongateurs ST
    - Plaque de distribution pour 24 prolongateurs
    SC Simplex
    - Plaque de distribution pour 12 
    prolongateurs SC Duplex
  • Dimensions (l x H x D) :
    320 x 280 x 54 mm
  • Couleur : gris clair (RAL 7035)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Panneau de raccordement de fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001130
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tableau de répartition FO

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.