Boîtier d'épissure compact

Boîtier de jonction de fibre optique (FO) ; montage encastrable ; dimensions compactes ; verrouillable ; capacité maximale de 8 cartouches d'épissure sur une plaque de distribution

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Boîtier d'épissure compact
CE9147
Boîtier d'épissure compact

Particularités

  • Montage encastrable
  • Verrouillable
  • Capacité max. de 8 cartouches d'épissure ou de 4 cartouches d'épissure + une plaque de distribution
  • Y compris :
    Plaque de distribution pour prolongateurs 8 x ST
  • Y compris :
    Plaque de distribution pour prolongateurs 4 x SC-duplex
  • Dimensions (l x H x D) :
    265 x 150 x 55 mm
  • Couleur : gris clair (RAL 7035)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Panneau de raccordement de fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001130
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tableau de répartition FO

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.