Boîtier d'épissure 19' pour ST

Boîtier d'épissure 19" pour adaptateurs ST(BFOC) / connecteurs SC - accessoires de fibre optique

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Boîtier d'épissure compact
CE9138
Boîtier d'épissure 19' pour 12 ST
CE9139
Boîtier d'épissure 19' pour 24 ST

Particularités

  • Pour accueillir jusqu'à 12 ou 24 fibres
  • Peut être retiré
  • Non occupé
  • Pour 4 cartouches d'épissures max.
  • Hauteur : 1 RU
  • Dimensions (l x H x D) :
    483 x 44,5 x 244 mm
  • Matériau : plaque en acier 1,5 mm
  • Couleur : gris clair (RAL 7035)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Panneau de raccordement de fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001130
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tableau de répartition FO

  • Autres boîtiers d'épissures pour câbles avec un nombre de fibres plus grand, avec d'autres modèles de connecteurs (par ex. LC/MTRJ/E2000) ou également en version prémontée avec raccords et pigtails, disponible sur demande.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.