Boîtier d'épissure 19' pour SC

Boîtier d'épissure 19" pour adaptateurs SC / connecteurs SC - accessoires de fibre optique

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Boîtier d'épissure compact
CE9135
Boîtier d'épissure 19' pour SC

Particularités

  • Pour accueillir jusqu'à 24 fibres
  • Inclus : panneau avant avec orifices 12 SC duplex
  • Peut être retiré
  • Non occupé
  • Hauteur : 1 RU
  • Matériau : plaque en acier 1,5 mm
  • Couleur : gris clair (RAL 7035)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Panneau de raccordement de fibre optique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001130
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tableau de répartition FO

  • Autres boîtiers d'épissures pour câbles avec un nombre de fibres plus grand, avec d'autres modèles de connecteurs (par ex. LC/MTRJ/E2000) ou également en version prémontée avec raccords et pigtails, disponible sur demande.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.