ETHERLINE® TRAY

Industrial Ethernet cable for general purpose installations, PLTC and CMG- approval acc. to UL and CSA, suitable for EtherNet/IP applications, 1 up to 10 Gbit/s data transmission

PLTC (power limited tray cable) pour une utilisation protégée sur les chemins de câbles

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Non-propagateur de la flamme Résistance mécanique Résistance aux huiles

CULUS cRUus

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et section AWG par conducteur Diamètre extérieur en mm Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
2170472 ETHERLINE TRAY Cat.7 Y 4x2xAWG22/1 4x2xAWG22/1 8.9 356,14 101

Avantages

  • Large gamme d'applications grâce à ses multiples homologations
  • 4 paires : 10/100/1 000 Mbit/s pour Ethernet industriel
  • CAT.7 adapté pour 10 Gbits/s

Applications

  • convient pour les applications Ethernet/IP
  • Pose fixe
  • Industrial machinery, plant engineering in the USA
  • Peut être utilisé dans un réseau Ethernet industriel dans des environnements industriels difficiles
  • Méthodes de déploiement : posé dans une goulotte, des fourreaux, des chemins, une colonne verticale de bâtiment

Particularités

  • Un blindage double de qualité procure une excellente sécurité de transmission dans les environnements à sollicitation électromagnétique importante
  • Non-propagateur de la flamme selon CSA FT4 ; UL Vertical-Tray Flame Test
  • Résistant aux huiles selon UL OIL RES I

Homologations / références de la norme

  • c(UL)us Typ CMG (75°C) selon UL 444 / CSA 22.2
  • Type c(UL)us PLTC selon UL 13
  • exigences électriques selon IEC 61156-5

Constitution du produit

  • Isolation conducteur : polyoléfine
  • Codes couleurs selon EIA/TIA 568 A et B
  • Assemblage en paires (TP)
  • Gaine extérieure PVC

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    125 V

Rayon de courbure minimum

  • En utilisation mobile : 15 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 10 x diamètre extérieur

Impédance caractéristique

  • nom. 100 Ω selon IEC 61156-6

Plage de température

  • Occasionnellement flexible : -25°C à +80 °C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.