ETHERLINE® TRAIN

Câbles Ethernet norme EN 50264-3-1, type XM pour applications ferroviaires à hautes exigences

Industrial Ethernet cables for rolling stock industry and railway application, acc. to EN 50264

  • Conforme à EN 50264-3-2 type XM et
    EN 45545-2
  • Cat.5e performance jusqu'à 100 / 1000 MBit/s
    Cat.6A &et Cat.7 homologué for 10 GBit/s

Ferroviaire Bonne résistance chimique Non-propagateur de la flamme Sans halogène Résistance aux huiles Les signaux d'interférence Résistance aux UV

PROFINET EtherNetIP

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et section AWG par conducteur Diamètre du conducteur en mm Diamètre extérieur en mm Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Cat.5e, version 2 paires
2170906
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22/7 PE 1x4xAWG22/7 1,5 6.5 30 62
2170910
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x0,5 PE 1x4x0,5/7 2 7.6 41 83
Cat.5e, version 4 paires
2170907
ETHERLINE TRAIN Cat.5e 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 1,2 7.7 38 76
Cat.6A
2170908
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 1,4 8.4 38 75
Cat.7
2170909
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 1,4 8.4 43 75

Avantages

  • Bonne résistance chimique
  • Résistant aux sollicitations mécaniques élevées
  • Large plage de température
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Applications

  • Pour une utilisation dans des véhicules ferroviaires et bus, pour des installations fixes et des applications où un mouvement restreint est possible
  • Convient par exemple pour la connexion de systèmes de caméra, de divertissement/informations pour les passagers, de billetterie
  • Aussi utilisable dans les environnements avec présence d'huile et dans les zones à température ambiante accrue

Particularités

  • Tenue au feu selon EN/IEC :
    - Sans halogène norme EN 60754-1
    - Sans gaz corrosifs norme EN 60754-2
    - Sans fluor norme EN 60684-2
    - Sans gaz toxiques norme EN 50305
    - Faible densité de fumée norme EN 61034-2
    - Ignifuge norme EN 60332-1-2
    - Non propagateur de la flamme norme EN 60332-3-25
  • Tenue au feu selon NF :
    - Toxicité des gaz selon NF X 70-100
    - Faible densité de fumée selon NF X 10-702
    - Ignifuge selon NF C 32-070
    Cat. C1 et C2
  • Propriétés chimiques :
    - Résistant aux huiles norme EN 50264-1
    - Résistant aux carburants norme EN 50264-1
    - Résistant aux acides norme EN 50264-1
    - Résistant aux alcalis norme EN 50264-1
    - Résistant à l'ozone norme EN 50264-3-2

Homologations / références de la norme

  • Exigences électriques selon IEC 61156-6
  • EN 50264-1
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3

Constitution du produit

  • Âme à 7 brins fins en cuivre étamé
  • Isolation conducteur : polyoléfine
  • Cat.5e : SF/UTP - tresse de cuivre et blindage par feuillard comme blindage global
  • Cat.6A/Cat.7 : S/FTP - tresse de cuivre comme blindage global et blindage de la paire par un feuillard aluminium mixte
  • Gaine extérieure : composé polymère réticulé par irradiation EI 104
  • Couleur de gaine extérieure : Noir

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description : Câbles de données

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    125 V

Rayon de courbure minimum

  • Utilisation flexible : 10 x diamètre extérieur
  • Pose fixe : 8 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 1000 V
  • Conducteur/Blindage : 1000 V

Impédance caractéristique

  • nom. 100 Ω selon IEC 61156-6

Plage de température

  • Pose fixe :
    -45°C à +90°C
  • En utilisation mobile : -35 °C à +90 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • PROFINET® est une marque déposée de PNO (PROFIBUS user organisation)
  • Fiche technique plus détaillée disponible sur demande. Merci de préciser exactement le type de câble et les dimensions
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.