ETHERLINE® ROBUST
Utilisation flexible
Câble Ethernet industriel pour secteur de l'alimentation et des boissons, câble Cat.5e et Cat.7 PROFINET type B, câble Profinet avec gaine TPE spéciale pour environnements difficiles, câbles Ethernet sans halogène
- Pour les applications PROFINET
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Avantages
- Résistance aux intempéries, à l`ozone et aux UV ainsi qu'à une large plage de température permettent une utilisation polyvalente pour les applications intérieures et extérieures
- Résiste au contact avec les substances organiques synthétiques, animales ou végétales, aux huiles, aux graisses, aux cires et aux émulsions associées
- Bonne résistance aux liaisons ammoniacales et aux biogaz
- Très bonne résistance à l'eau froide et à l'eau chaude ainsi qu'aux produits de nettoyage et réfrigérants solubles dans l'eau
- Convient pour nettoyage à la vapeur
Applications
- Pour applications mobiles (âme à 7 brins)
- Fabrication de machine-outils, techniques médicales, laveries, systèmes de lavage auto, industrie chimique, systèmes de traitement du compost, stations d'épuration
- Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de traitement du lait et de la viande
- Pour le câblage industriel secondaire et tertiaire cf. EN 50173-3
ISO/IEC 24702
Particularités
- Résistant aux UV selon ISO 4892-2
- Matériaux sans halogène
- Bonne résistance chimique aux fluides hydrauliques à base d'ester
- Résistant à l'ozone selon EN 50396
- Faible densité des fumées selon IEC 61034-2
Constitution du produit
- Âme à 7 brins en cuivre nu
- Isolation conducteur : polyoléfine
- Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure en TPE spécial
- Couleur: noire
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Rayon de courbure minimum
- Pose fixe : 8 x diamètre extérieur
- Utilisation flexible : 10 x diamètre extérieur
-
Impédance caractéristique
- nom. 100 Ω selon IEC 61156-6
-
Plage de température
- Pose fixe : -50°C à +80°C
- En utilisation mobile : -40°C à +80°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- PROFINET® est une marque déposée de PNO (PROFIBUS user organisation)
- Fiche technique plus détaillée disponible sur demande. Merci de préciser exactement le type de câble et les dimensions
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.