ETHERLINE® ROBUST FR
Câble Ethernet industriel pour secteur de l'alimentation et des boissons, câble Cat.5e et Cat.7 PROFINET type B, câble Profinet avec gaine TPE spéciale pour environnements difficiles, câbles Ethernet industriels ignifuges
- Pour les applications PROFINET
- Non-propagateur de la flamme
Avantages
- Résistance aux intempéries, à l`ozone et aux UV ainsi qu'à une large plage de température permettent une utilisation polyvalente pour les applications intérieures et extérieures
- Très bonne résistance à l'eau froide et à l'eau chaude ainsi qu'aux produits de nettoyage et réfrigérants solubles dans l'eau
- Convient pour nettoyage à la vapeur
Applications
- Pour applications mobiles (âme à 7 brins)
- Fabrication de machine-outils, techniques médicales, laveries, systèmes de lavage auto, industrie chimique, systèmes de traitement du compost, stations d'épuration
- Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de traitement du lait et de la viande
- Pour le câblage industriel secondaire et tertiaire cf. EN 50173-3
ISO/IEC 24702 - convient aux applications EtherCAT et EtherNet/IP
Particularités
- Un blindage double de qualité procure une excellente sécurité de transmission dans les environnements à sollicitation électromagnétique importante
- La tenue au feu convient aux installations en intérieur et en extérieur
- 2 paires : 10/100 Mbit/s pour Ethernet industriel
- 4 paires : 100 Mbits/s à 10 Gbits/s pour Ethernet industriel
- De nombreuses applications possibles en Ethernet industriel, par exemple PROFINET en utilisation fixe et mobile
Homologations / références de la norme
- Résistant aux UV selon ISO 4892-2
- Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
- Résistant à l'ozone selon EN 50396
Constitution du produit
- Âme à 7 brins en cuivre nu
- Isolation conducteur : polyoléfine
- Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure en TPE spécial
- Couleur: noire
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description : Câbles de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Rayon de courbure minimum
- Utilisation flexible : 10 x diamètre extérieur
- Pose fixe : 8 x diamètre extérieur
-
Impédance caractéristique
- nom. 100 Ω selon IEC 61156-6
-
Plage de température
- Pose fixe : -50°C à +80°C
- En utilisation mobile : -40°C à +80°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- PROFINET® est une marque déposée de PNO (PROFIBUS user organisation)
- Fiche technique plus détaillée disponible sur demande. Merci de préciser exactement le type de câble et les dimensions
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.