ETHERLINE® FIRE

Câbles Ethernet industriels avec maintien de l’isolation

Câble Ethernet industriel pour pose fixe, maintien de l’isolation pendant 120 minutes, homologué pour 1 Gbit/s max.

insulation integrity for at least 120 minutes in the event of fire

Non-propagateur de la flamme Sans halogène Fiabilité Les signaux d'interférence

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et section AWG par conducteur Diamètre du conducteur en mm Diamètre extérieur en mm Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
2170905
ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120 4 x 2 x AWG23/1 0,95 8.6 24 75
2170913
ETHERLINE® FIRE Cat.6 PH120 4 x 2 x AWG22/1 1,5 10.2 48 145

Avantages

  • Assure la continuité de transmission des données du câble pendant ou après un incendie pendant 120 min
    (selon EN50200)
  • Un blindage double de qualité procure une excellente sécurité de transmission dans les environnements à sollicitation électromagnétique importante

Applications

  • Dans les domaines industriels avec matériaux facilement inflammables ou les environnements à haute température
  • Zones facilement inflammables ou présentant un risque d’incendie
  • Pour pose fixe
  • Utilisation en intérieur

Particularités

  • Fire behaviour:
    - Halogen-free (IEC 60754-1 & EN50267-2-1)
    - Flame-retardant (IEC 60332-1)
    - Fire retardant (IEC 60332-3-24)
    - Low smoke density (IEC 61034-2)
  • Circuit integrity for data cables PH120 (120 minutes) acc. to EN 50289-4-16

Constitution du produit

  • Conducteur à âme massive en cuivre
  • Isolation conducteur : polyoléfine
  • Rubanage des fils avec un ruban spécial (barrière anti-incendie)
  • Assemblage : 2 conducteurs assemblés en paire, assemblage en faisceau avec 4 paires
  • Gaine extérieure sans halogène et non-propagatrice de la flamme FRNC, couleur : rouge (comme RAL3000)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description : Câbles de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    125 V

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe: 15 x diamètre extérieur

Impédance caractéristique

  • nom. 100 Ω selon IEC 61156-5

Plage de température

  • En pose fixe : -20°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Fiche technique plus détaillée disponible sur demande. Merci de préciser exactement le type de câble et les dimensions
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.