ETHERLINE® ACCESS UF

Switches Ethernet industriels non administrés de forme compacte

Commutateurs de réseau industriels pour les solutions basées sur Ethernet dans les usines intelligentes.

Conception compacte

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel

CE UL

Numéro d'article Designation article Type Nombre de ports MTBF en années Unité de base Prix de base
21700144
ETHERLINE® ACCESS UF05T non administré 5 >35,55

Avantages

  • Conception compacte avec beaucoup de ports
  • Appareil prenant en charge PROFINET®
  • Montage industriel peu encombrant sur des rails DIN

Applications

  • Réseaux industriels

Particularités

  • Switches à 5, 8 et 16 ports
  • Ports RJ45 : 10/100/1000 BaseT(X)

Homologations / références de la norme

  • UL 61010

Alimentation

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Indice de protection

  • IP20

Plage de température

  • -25°C à +60°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.