ETHERLINE® 4-paires extra-souple CAT.6

Câble Ethernet de catégorie 6, classe E pour l’utilisation en chaînes porte-câbles - testé jusqu’à 250 MHz

Câble Ethernet industriel Cat.6 pour utilisation très flexible ; matériau de la gaine extérieure PUR (homologation UL), conception 4 x2xAWG26/19

CAT.6 pour chaînes porte-câbles

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Sans halogène Résistance mécanique Chaine porte-câbles Les signaux d'interférence

CULUS EtherNetIP

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et section AWG par conducteur Diamètre du conducteur en mm Diamètre extérieur en mm J_1NVGW Poids en kg/km Unité de base Prix de base
2170488
ETHERLINE® CAT.6 FD 4 x 2 x AWG26/19 1 7.8 34 63

Avantages

  • Câble de transmission de données très souple à gaine extérieure PUR. Longue durée de vie même dans des conditions climatiques difficiles.
  • Blindage haute qualité contre les interférences électromagnétiques

Applications

  • Pour une utilisation en chaînes porte-câbles ou sur les parties mobiles de machines en locaux secs ou humides
  • Seulement pour applications en cordons patch (60 m max.)
  • convient aux applications EtherCAT et EtherNet/IP
  • Construction industrielle et d'appareils
  • 4 paires : 10/100/1 000 Mbit/s pour Ethernet industriel

Particularités

  • La gaine extérieure PUR résiste à la plupart des huiles et des fluides hydrauliques
  • CAT.6 pour chaînes porte-câbles
  • Au moins 1 million de cycles de flexion en chaîne porte-câbles

Homologations / références de la norme

  • UL/CSA type CMX (UL 444)
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Constitution du produit

  • Conducteur multibrins, cuivre étamé
  • AWG26 (19 brins)
  • Isolant conducteur : PE
  • Gaine intérieure : copolymère thermoplastique (FRNC)
  • SF/UTP : tresse de brins de cuivre étamé et de feuillard d'aluminium laminé en plastique comme blindage général
  • Gaine extérieure PUR sans halogène
  • Couleur : vert (RAL 6018)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Tension de service

  • 100 V max. (pas pour de applications à courant fort)

Rayon de courbure minimum

  • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur
  • En utilisation mobile : 7,5 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • 700 V

Impédance caractéristique

  • nom. 100 Ω selon IEC 61156-6

Plage de température

  • Installation fixe : -40 °C à +80 °C
  • En utilisation mobile : -30°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.