EPIC® DATA CCR FA

Prolongateur rond

Connecteur circulaire Ethernet industriel montable sur site IP67 M12 codage X, homologué pour 10 Gigabit

montage sans outils

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Large plage de serrage Résistance mécanique Encombrement Les signaux d'interférence

CULUS PROFINET

Numéro d'article Designation article Diamètre extérieur min. en mm Diamètre extérieur max. (mm) Diamètre max. du conducteur, isolant compris AWG solide AWG 7 brins Unité de base Prix de base
21700623
EPIC® DATA CCR FA 5 9,7 1,6 26 - 22 26 - 22

Particularités

  • Coupleur pour câble de transmission de données jusqu'à Cat. 7a à monter sur site
  • design compact et circulaire
  • Convient à un Ethernet de 10 gigabits/s
  • Adapté dans les applications industrielles
  • Résistant aux vibrations
  • Boîtier : zinc moulé sous pression, gris

Homologations / références de la norme

  • Conforme à la classe FA jusqu'à 1000 MHz en connexion avec des câbles Cat. 7a
  • Cat.7A selon ISO/CEI 11801

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001121
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001121
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur modulaire

Indice de protection

  • IP 67

Température ambiante (en service)

  • mâle/femelle  -40°C à +85°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.