EPIC® DATA FT IE

Traversée Ethernet industriel

Le connecteur intégré convient au raccordement direct aux cartes de circuits imprimés et aux systèmes Ethernet dans des environnements industriels exigeants.

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Traversée M12, embase sur embase, code D
22262022
AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH
Embase de contact femelle M12 encastrable pour montage avant, contacts à souder pour cartes de circuits imprimés, codage X
21700617
ED-IE-M12F-X-FM
Embase de contact femelle M12 encastrable pour montage arrière, contacts à souder pour cartes de circuits imprimés, codé X
21700618
ED-IE-M12F-X-RM

Particularités

  • Variantes pour montage avant et arrière
  • Traversée de paroi M12 pour raccordement direct avec PCB
  • Peut être utilisé dans un réseau Ethernet industriel dans des environnements industriels difficiles
  • Boîtier : zinc moulé sous pression, gris

Homologations / références de la norme

  • Codage M12 D selon CEI 61076-2-101
    Codage M12 X selon CEI 61076-2-109
  • Codage M12 D : Cat.5 selon ISO/CEI 11801
    Codage M12 X : Cat.6A selon ISO/CEI 11801

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Catégorie: Connecteur capteur - actionneur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002061
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur encastrable pour capteur/actionneur

Indice de protection

  • IP 67

Température ambiante (en service)

  • -25°C à +85°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.