LANmark-6 RJ45 Cordon Patch

Le câble de communication autorise un taux de transmission amélioré des données et permet l'intégration de points de consolidation pour une flexibilité maximale du système.

Sans halogène Les signaux d'interférence

Numéro d'article Designation article Longueur (m) Unité de base Prix de base
LANmark-6 RJ45 Cordon Patch
CE6147 LANmark-6 RJ45 Cordon Patch 0.5m 0,5
CE6148 LANmark-6 RJ45 Cordon Patch 1.0m 1
CE6149 LANmark-6 RJ45 Cordon Patch 1.5m 1,5
CE6150 LANmark-6 RJ45 Cordon Patch 2.0m 2
CE6151 LANmark-6 RJ45 Cordon Patch 3.0m 3
CE6152 LANmark-6 RJ45 Cordon Patch 5.0m 5
CE6154 LANmark-6 RJ45 Cordon Patch 10.0m 10
CE6155 LANmark-6 RJ45 Cordon Patch 15.0m 15

Particularités

  • Ethernet 10 gigaoctets
  • Le cordon Patch entièrement conforme à la catégorie 6 maximise la puissance de canal et, en tant que partie d'un câblage LANmark-6 de la classe E, il dépasse les exigences de la norme ISO/IEC 11801:2002. Ceci autorise un taux de transmission amélioré des données et permet l'intégration de points de consolidation pour une flexibilité maximale du système.
  • Gaine sans halogène et non-propagatrice de la flamme et à moindre émission de fumées que les versions standard
  • Version blindée

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble patch en cuivre (paire torsadée)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001262
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble patch cuivre

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.